ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルシート 油専用 TOPW-405015【200個入り】

通常単価(税別)
15,252
税込単価
16,777
通常出荷日:1日目

【特長】・1.5mmの薄手仕様のためウエスの代わりとしてご使用いただけます・ミシン目入りですので手軽に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル用
  • JANコード
    4550414135325
  • トラスココード
    381-0216
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 油吸収量(L/枚)
    0.34
  • 質量(g)
    7000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 横(mm)
    500
  • 縦(mm)
    400
  • 油吸収量(L/箱)
    68.0

ご注意

  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
  • 廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

型番:

TOPW-405015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

TOPW-405015の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル用
JANコード
4550414135325
トラスココード
381-0216
厚さ(mm)
1.5
油吸収量(L/枚)
0.34
質量(g)
7000.0
材質1
ポリプロピレン
横(mm)
500
縦(mm)
400
油吸収量(L/箱)
68.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TOPW-405015
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,252
( 16,777 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.5mmの薄手仕様のためウエスの代わりとしてご使用いただけます
・ミシン目入りですので手軽にカットして使えます
【用途】
・オイル用
・油拭き取りウエスの代替品として
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
  • 廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルシート 油専用 TOPW-405015の型番TOPW-405015のページです。 型番TOPW-405015に関する仕様情報を記載しております。
オイルシート 油専用 TOPW-405015のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルシート 油専用 TOPW-405015
オイルシート 油・水兼用 TOPB-405015
油吸収シート 油専用
高性能油着材 オイルキャッチャー
ドラム缶用吸収シート
TRUSCO 高性能天然繊維“オイルキャッチャー”
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,25216,9467,20022,5793,20021,816
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプシートシートシートロールシートチューブ
用途オイル用オイル・水用オイル用オイル用オイル・溶剤用オイル・水用
グレー-ブルー--
JANコード455041413532545504141353324989999335316498999938908149899993179094550414028139
トラスココード381-0216381-3388488-6402301-8962488-6411249-5636

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト