ファクトリーサプライ用品技術窓口

保冷キャリー

通常単価(税別)
15,46112,113
税込単価
17,00713,324
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・天面に簡易フタがついているため、簡単に収納物の取り出しができます。・伸縮ハンドル付で操作がし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • グレー/オレンジ
  • 容量 (L)
    30
  • JANコード
    4550414016600
  • トラスココード
    257-4138
  • 質量(g)
    3570.0
  • 材質1
    表地:ポリエステル
  • 材質2
    裏地:エチレン酢酸ビニル(PEVA)
  • 材質3
    キャスター:プラスチック
  • 材質4
    タイヤ:樹脂
  • 外形寸法(mm)奥行
    300
  • 外形寸法(mm)間口
    360
  • 外形寸法(mm)高さ
    330
  • 有効内寸(mm)奥行
    280
  • 有効内寸(mm)間口
    330
  • 有効内寸(mm)高さ
    320
  • 収納目安
    500mlペットボトル30本、500ml缶40本、350ml缶50本
  • 仕様
    伸縮ハンドル付
  • 内容量
    30L

型番:

COOLCARRY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

COOLCARRYの仕様・寸法情報

商品タイプ
保冷容器
グレー/オレンジ
容量(L)
30
JANコード
4550414016600
トラスココード
257-4138
質量(g)
3570.0
材質1
表地:ポリエステル
材質2
裏地:エチレン酢酸ビニル(PEVA)
材質3
キャスター:プラスチック
材質4
タイヤ:樹脂
外形寸法(mm)奥行
300
外形寸法(mm)間口
360
外形寸法(mm)高さ
330
有効内寸(mm)奥行
280
有効内寸(mm)間口
330
有効内寸(mm)高さ
320
収納目安
500mlペットボトル30本、500ml缶40本、350ml缶50本
仕様
伸縮ハンドル付
内容量
30L
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
COOLCARRY

内容量

最小発注数量
30L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,46112,113
( 13,324 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天面に簡易フタがついているため、簡単に収納物の取り出しができます。
・伸縮ハンドル付で操作がしやすいです。
・付属でショルダーベルト1本付です。
【用途】
・飲料・食品などの保冷に。
【材質】
・表地:ポリエステル
・裏地:エチレン酢酸ビニル(PEVA)
・キャスター:プラスチック
・タイヤ:樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保冷キャリーの型番COOLCARRYのページです。 型番COOLCARRYに関する仕様情報を記載しております。
保冷キャリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保冷キャリー
保冷剤 強冷タイプ
クールベスト用保冷剤
不織布タイプ保冷バッグ
クールベスト用アルミパック保冷材
凍結保冷剤 35G×4連タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,4611,01180750185221
通常出荷日2日目19日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ保冷容器-保冷剤保冷容器保冷剤保冷剤
グレー/オレンジ-----
容量(L)30--9.7--
JANコード455041401660045504143135254989999941302-49899994159644989999487367
トラスココード257-4138651-4721116-3967-194-9192195-3016

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト