17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工場用保管庫"FS型"(上置きタイプ)

通常単価(税別)
81,550121,216特別価格
税込単価
89,705133,338特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・窓の材質は割れにくく丈夫なアクリル板を使用し、ガラスに比べて10倍の強度があります。・アクリ...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    900
  • 奥行(mm)
    310
  • 高さ(mm)
    1030
  • 設置タイプ
    上置き
  • 棚板ピッチ(mm)
    16.6
  • ホワイト
  • 最大積載量(kg/台)
    93
  • 追加棚板
    FS-AT

ご注意

  • 上置き用保管庫ご使用の場合、必ず下置き用保管庫の天板Bタイプ(FSTN9029)が別途必要です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

付属品

JANコード

トラスココード

品名

質量(g)

材質1

材質2

最小発注数量
棚板2枚、鍵
4550414014378
258-1210
アクリル引違扉タイプ
33100.0
本体:スチール
扉窓部:アクリル
1個
棚板2枚
4550414014361
258-1212
オープンタイプ
21900.0
スチール
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,21679,857
( 87,843 )
19日目
81,55055,535
( 61,089 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・窓の材質は割れにくく丈夫なアクリル板を使用し、ガラスに比べて10倍の強度があります。
・アクリル板は再生材を使用した環境配慮型の再生アクリルです。
・上置き本体は、上部スペースを有効活用し管理書類などを収納する事が可能です。
・棚板は16.6mmピッチで稼働可能です。
【材質】
・本体:スチール
・扉窓部:アクリル

ご注意

  • 上置き用保管庫ご使用の場合、必ず下置き用保管庫の天板Bタイプ(FSTN9029)が別途必要です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場用保管庫"FS型"(上置きタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工場用保管庫"FS型"(上置きタイプ)
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)両開きタイプ
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)フリーユニットタイプ
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)ケント式扉タイプ
工場用システム保管庫 TZW型(引違扉タイプ)スチール扉タイプ
工場用システム保管庫 TZW型(引違扉タイプ) アクリル扉タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格81,550-151,36998,365175,98056,65867,996
通常出荷日19日目18日目18日目18日目8日目8日目
間口(mm)900900900900900900
奥行(mm)310600600600450450
高さ(mm)1030100010001000720720
設置タイプ上置き下置き下置き下置き上置・下置両用上置・下置両用
棚板ピッチ(mm)16.630303016.7516.75

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場用システム保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト