ファクトリーサプライ用品技術窓口

工場用保管庫"FS型"用パンチングパネル

通常単価(税別)
28,81621,047
税込単価
31,69823,152
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・パンチングパネルは100Vのコンセント付きになっています。・パンチングパネルは、別売のフック...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    900
  • 奥行(mm)
    50
  • 高さ(mm)
    800
  • 適合機種
    FSH-10B、FSK-10B、FSF-10B、FSDB-10B
  • JANコード
    4550414014385
  • トラスココード
    258-1208
  • 質量(g)
    9300.0
  • 材質1
    スチール
  • ホワイト

ご注意

  • パンチングパネルご使用の場合、必ず下置き用保管庫の天板(FS-TN9060)が別途必要です。

型番:

FS-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-Pの仕様・寸法情報

間口(mm)
900
奥行(mm)
50
高さ(mm)
800
適合機種
FSH-10B、FSK-10B、FSF-10B、FSDB-10B
JANコード
4550414014385
トラスココード
258-1208
質量(g)
9300.0
材質1
スチール
ホワイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,81621,047
( 23,152 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネルは100Vのコンセント付きになっています。
・パンチングパネルは、別売のフック各種取り付けることが可能です。
・上置き本体は、上部スペースを有効活用し管理書類などを収納する事が可能です。
・上部スペースを有効活用し専用のフックを取り付けることが可能です。
【材質】
・スチール

ご注意

  • パンチングパネルご使用の場合、必ず下置き用保管庫の天板(FS-TN9060)が別途必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場用保管庫"FS型"用パンチングパネルの型番FS-Pのページです。 型番FS-Pに関する仕様情報を記載しております。
工場用保管庫"FS型"用パンチングパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工場用保管庫"FS型"用パンチングパネル
工場用システム保管庫"TZW型"用棚板
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)両開きタイプ
工場用保管庫 FS型(下置きダストボックス)
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)フリーユニットタイプ
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)ケント式扉タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格28,81612,805151,369204,10198,365175,980
通常出荷日19日目19日目18日目1日目18日目18日目
間口(mm)900874900900900900
奥行(mm)50400600600600600
高さ(mm)80017.51000100010001000
適合機種FSH-10B、FSK-10B、FSF-10B、FSDB-10BTZWH-11SB----
JANコード455041401438545504140260674550414014330455041401443945504140143544550414014347

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場用システム保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト