17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工場用保管庫"FS型"用天板

通常単価(税別)
20,18326,016特別価格
税込単価
22,20128,618特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・下置き用保管庫の上に上置き用保管庫(FSO-10A、FSG-10A)を設置する場合に必要にな...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    900
  • 高さ(mm)
    20
  • 材質1
    木製(メラミン化粧板)
  • ブラック
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

適合機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
290
FSO-10A、FSG-10A
4550414014408
258-1215
4300.0
1個
600
FSO-10A、FSG-10A+FS-P
4550414014392
258-1211
8900.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,18315,181
( 16,699 )
19日目
26,01619,002
( 20,902 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下置き用保管庫の上に上置き用保管庫(FSO-10A、FSG-10A)を設置する場合に必要になります。
・ブラック色のメラミン化粧板です。
【材質】
・木製(メラミン化粧板)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場用保管庫"FS型"用天板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工場用保管庫"FS型"用天板
工場用システム保管庫"TZW型"用棚板
工場用保管庫"FS型"用パンチングパネル
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)両開きタイプ
工場用保管庫 FS型(下置きダストボックス)
工場用システム保管庫 TZW型(両開扉タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格20,183-12,80528,816151,369204,10153,953 -
通常出荷日19日目19日目19日目18日目1日目8日目
間口(mm)900874900900900900
高さ(mm)2017.580010001000-
材質1木製(メラミン化粧板)スチール(亜鉛メッキ)スチールスチールスチール(SPCC)-
ブラックホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場用システム保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト