ファクトリーサプライ用品技術窓口

工場用システム保管庫"TZW型"用棚板

通常単価(税別)
10,186
税込単価
11,205
通常出荷日:19日目

【特長】・棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利にお使いいただけます。...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    874
  • 奥行(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    17.5
  • 付属品
    棚板受金具8個
  • 適合機種
    TZWH-11SB
  • JANコード
    4550414026067
  • トラスココード
    246-0824
  • 棚板ピッチ(mm)
    16.75
  • 品名
    棚板
  • 質量(g)
    3600.0
  • 材質1
    スチール(亜鉛メッキ)
  • ホワイト
  • 最大積載量(kg/台)
    120

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番:

TZW-01SBT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TZW-01SBTの仕様・寸法情報

間口(mm)
874
奥行(mm)
400
高さ(mm)
17.5
付属品
棚板受金具8個
適合機種
TZWH-11SB
JANコード
4550414026067
トラスココード
246-0824
棚板ピッチ(mm)
16.75
品名
棚板
質量(g)
3600.0
材質1
スチール(亜鉛メッキ)
ホワイト
最大積載量(kg/台)
120
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TZW-01SBT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,186
( 11,205 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利にお使いいただけます。
【用途】
・TZWH-11SB用追加棚板。
【材質】
・スチール(亜鉛メッキ)

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場用システム保管庫"TZW型"用棚板の型番TZW-01SBTのページです。 型番TZW-01SBTに関する仕様情報を記載しております。
工場用システム保管庫"TZW型"用棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工場用システム保管庫"TZW型"用棚板
工場用システム保管庫 TZW型(両開扉タイプ)
工場用システム保管庫 TZW型(引違扉タイプ)スチール扉タイプ
工場用システム保管庫 TZW型(引違扉タイプ) アクリル扉タイプ
工場用保管庫"FS型"用パンチングパネル
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)両開きタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,18642,870 -45,02054,02920,601134,124
通常出荷日19日目8日目8日目8日目19日目18日目
間口(mm)874900900900900900
奥行(mm)40045045045050600
高さ(mm)17.5-7207208001000
付属品棚板受金具8個-棚板1枚棚板1枚-棚板2枚、アジャスター、鍵
適合機種TZWH-11SB---FSH-10B、FSK-10B、FSF-10B、FSDB-10B-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場用システム保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト