ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハニカムマット 滑り止めなし SK1228AW-T

通常単価(税別)
14,391
税込単価
15,830
通常出荷日:1日目

【特長】・マルチフィラメントや紡績糸の表裏地組織と、適度な剛性を有するモノフィラメントの連結糸で構成さ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    疲労軽減マット
  • 形状
    シートタイプ
  • トラスココード
    256-7117
  • JANコード
    4550414012183
  • 質量(g)
    1500
  • 材質1
    ナイロン・ポリエステル
  • 厚さ(mm)
    5.5
  • サイズ長辺(mm)
    1000
  • サイズ短辺(mm)
    2000
  • 仕様
    滑り止めなし

ご注意

  • 端面は切りっぱなしのため多少のほつれが生じます。
  • カットの際に±5%程度の誤差が出ます。
  • 連結できません。

型番:

SK1228AW-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK1228AW-Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
疲労軽減マット
形状
シートタイプ
トラスココード
256-7117
JANコード
4550414012183
質量(g)
1500
材質1
ナイロン・ポリエステル
厚さ(mm)
5.5
サイズ長辺(mm)
1000
サイズ短辺(mm)
2000
仕様
滑り止めなし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK1228AW-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,391
( 15,830 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチフィラメントや紡績糸の表裏地組織と、適度な剛性を有するモノフィラメントの連結糸で構成された三次元立体編物のマットです
・クッション性、通気性、保温性、体圧分散に優れ、各種のクッション材料に使われています
・有孔構造のため、マットにゴミが溜まりにくく、清掃がしやすいです
【用途】
・立ち作業の多い場所での疲労軽減マットとして
・寝具やイスのムレ防止に
【材質】
・ナイロン・ポリエステル

ご注意

  • 端面は切りっぱなしのため多少のほつれが生じます。
  • カットの際に±5%程度の誤差が出ます。
  • 連結できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハニカムマット 滑り止めなし SK1228AW-Tの型番SK1228AW-Tのページです。 型番SK1228AW-Tに関する仕様情報を記載しております。
ハニカムマット 滑り止めなし SK1228AW-Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハニカムマット 滑り止めなし SK1228AW-T
ハニカムマット 滑り止め有りタイプ SK1324SS-T
オイルキャッチャーマット 500×900mm(50枚入)
吸油・吸水ロールマット(ロールタイプ)
粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用
コインマット ロールタイプ 1000×5000mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格14,39115,12051,07234,06324,87859,615
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ疲労軽減マット疲労軽減マット吸油・吸水マット吸油・吸水マットクリーンマットノンスリップマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプロールタイプ
グリーングレーグリーンブラック
トラスココード256-7117256-7119283-3620392-5986767-9327762-4875
JANコード45504140121834550414012176----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト