17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバー

通常単価(税別)
15,937
税込単価
17,531
通常出荷日:1日目

【特長】・スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時に本体を熱やスパッタから保護するカバーです。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • ベージュ
  • JANコード
    4550414121700
  • トラスココード
    270-9727
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    耐炎繊維基布片面シリコン樹脂コーティング
  • 横(mm)
    300
  • 縦(mm)
    470
  • 奥行(mm)
    285
  • 使用環境温度範囲(℃)
    MAX250℃
  • 適合機種
    RCS-100
  • 品名
    コールドキャリー 本体用スパッタカバー

型番:

RCS-BSC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RCS-BSCの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
ベージュ
JANコード
4550414121700
トラスココード
270-9727
質量(g)
500.000
材質1
耐炎繊維基布片面シリコン樹脂コーティング
横(mm)
300
縦(mm)
470
奥行(mm)
285
使用環境温度範囲(℃)
MAX250℃
適合機種
RCS-100
品名
コールドキャリー 本体用スパッタカバー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RCS-BSC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,937
( 17,531 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時に本体を熱やスパッタから保護するカバーです。
【用途】
・溶接作業中の本体保護用に。
・本体の汚れ防止に。
【材質】
・耐炎繊維基布片面シリコン樹脂コーティング

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバーの型番RCS-BSCのページです。 型番RCS-BSCに関する仕様情報を記載しております。
冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバー
冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー
充電式クリップファン
冷却スーツ用チラー ホースのみ
個人用冷却器 クーレット
エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山重松製作所澤藤電機
通常価格15,9379,6193,02931,68034,26383,325
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプその他その他その他-胴周り用品保冷容器
その他オプションオプション-オプション--
ベージュシルバーグレー---
JANコード4550414121700455041412171749899996238334989999596120--
トラスココード270-9727270-9726195-3726206-5629--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト