17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー

通常単価(税別)
9,619
税込単価
10,581
通常出荷日:4日目

【特長】・スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時にホースを熱やスパッタから保護するカバーです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • シルバー
  • JANコード
    4550414121717
  • トラスココード
    270-9726
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    基布:メタルミック(アラミド繊維・片面ハイパロンコーティング)
  • 横(mm)
    3200
  • 縦(mm)
    180
  • 使用環境温度範囲(℃)
    MAX150℃
  • 適合機種
    RCS-HOSE
  • 品名
    コールドキャリー ホース用スパッタカバー

型番:

RCS-HSC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RCS-HSCの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
シルバー
JANコード
4550414121717
トラスココード
270-9726
質量(g)
200.000
材質1
基布:メタルミック(アラミド繊維・片面ハイパロンコーティング)
横(mm)
3200
縦(mm)
180
使用環境温度範囲(℃)
MAX150℃
適合機種
RCS-HOSE
品名
コールドキャリー ホース用スパッタカバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RCS-HSC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,619
( 10,581 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時にホースを熱やスパッタから保護するカバーです。
【用途】
・溶接作業中のホース保護用に。
【材質】
・基布:メタルミック(アラミド繊維・片面ハイパロンコーティング)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバーの型番RCS-HSCのページです。 型番RCS-HSCに関する仕様情報を記載しております。
冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー
冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバー
充電式クリップファン
冷却スーツ用チラー ホースのみ
個人用冷却器 クーレット
エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山重松製作所澤藤電機
通常価格9,61915,9373,02931,68035,01583,325
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプその他その他その他-胴周り用品保冷容器
その他オプションオプション-オプション--
シルバーベージュグレー---
JANコード4550414121717455041412170049899996238334989999596120--
トラスココード270-9726270-9727195-3726206-5629--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト