17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量・中量ボルトレス棚用通路間照明取付金具セット 基本

通常単価(税別)
19,73620,124
税込単価
21,71022,136
通常出荷日:1日目

【特長】・トラスコMシリーズボルトレス棚の照明器具取付オプションです。・ラックを並列でレイアウトしたと...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • 間口 (mm)
    1350
  • 高さ (mm)
    300
  • 詳細タイプ
    軽中量・中量ボルトレス棚用通路間ダクトレール取付フレームセット
  • ネオグレー
  • 適合本体
    M1.5・M2・M3・M5型

ご注意

  • 照明器具の取り付けは、照明器具の取扱説明書をよくお読みください。
  • 照明器具以外は取り付けないでください。
  • ラックの高さが低いときは、延長支柱をお買い求めください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

適合

トラスココード

質量(g)

品名

最小発注数量
1200
M1.5・M2:W1160mm/M3・M5:W1200mm
393-8881
8900
-
1個
1500
M1.5・M2:W1460mm/M3・M5:W1500mm
393-8877
9300
-
1個
1800
M1.5・M2:W1760mm/M3・M5:W1800mm
393-8880
9600
軽中量・中量ボルトレス棚用通路間ダクトレール取付フレームセット 1800 基本
1個
900
M1.5・M2:W860mm/M3・M5:W900mm
393-8874
8600
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,000
( 22,000 )
1日目
19,859
( 21,845 )
1日目
20,124
( 22,136 )
1日目
19,736
( 21,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラスコMシリーズボルトレス棚の照明器具取付オプションです。
・ラックを並列でレイアウトしたときの通路に、ダクトレールなど照明器具を取り付けることができます。
・チャンネルにダクトレールなどの穴位置に合わせて穴をあけて取り付けてください。
・通路幅は800~1200mmで100mmピッチで変更できます。
・最大10Kgまで取り付けできます。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 照明器具の取り付けは、照明器具の取扱説明書をよくお読みください。
  • 照明器具以外は取り付けないでください。
  • ラックの高さが低いときは、延長支柱をお買い求めください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽中量・中量ボルトレス棚用通路間照明取付金具セット 基本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量・中量ボルトレス棚用通路間照明取付金具セット 基本
軽中量ボルトレス棚用通路間ダクトレール取付天つなぎセット
軽中量ラック150kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)
中量ボルトレス棚 M3型 中間仕切り板(高さ2100mm)
中量ラック500kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行600mm用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山アイリスオーヤマトラスコ中山アイリスオーヤマトラスコ中山
通常価格19,736-9,6756,67325,2855,422 -27,236 -
通常出荷日1日目1日目4日目14日目4日目19日目
商品タイプ中量タイプオプションその他軽量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチール-
間口(mm)135013501800---
高さ(mm)300330-2100-180.2
詳細タイプ軽中量・中量ボルトレス棚用通路間ダクトレール取付フレームセット軽中量ボルトレス棚用通路間ダクトレール取付天つなぎセット----

棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト