17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

小型火花用衝立(単体型・アルミ製・シート付)両面コーティング(プレミアム)

通常単価(税別)
53,41768,229特別価格
税込単価
58,75975,052特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。・3枚のフレームの角度は自在で...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
900
900×3面
4550414180974
257-3503
5400.0
1個
369
749×4面
4550414180981
257-3515
3200.0
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,22951,628
( 56,791 )
4日目
53,41738,679
( 42,547 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。
・3枚のフレームの角度は自在で、コの字型にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。
・軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。
・予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
・ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
・生地はスパッタシートの中でも1番性能の高い、プレミアムシルバーです。
【材質】
・フレーム:アルミニウムクランプ
・フレーム:ナイロン6
・シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型火花用衝立(単体型・アルミ製・シート付)両面コーティング(プレミアム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型火花用衝立(単体型・アルミ製・シート付)両面コーティング(プレミアム)
小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 両面コーティング
小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 片面コーティング
小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 片面コーティング TTHSS4-749-S
溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)キャスター付タイプ
溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)キャスター付タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格53,417-70,48055,48247,97428,368 -28,368 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ火花用衡立-火花用衡立-溶接遮光フェンス溶接遮光フェンス
厚み(mm)1.5-約0.7---
材質1フレーム:アルミニウムクランプ/ナイロン6フレーム:アルミニウム クランプ:ナイロン6フレーム:アルミニウム合金フレーム:アルミニウム合金シート:塩化ビニールシート:塩化ビニール
材質2シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工)シート:スパッタシート(耐炎繊維織物・難燃シリコン加工)シート:耐炎繊維製スパッタシートシート:耐炎繊維製スパッタシート--

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト