17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネットパレットベース(線径:6mm)

通常単価(税別)
20,05926,068
税込単価
22,06528,675
通常出荷日:8日目

【特長】・上面メッシュ(線径6.0Φ、網目50×50ピッチ)の平置きパレットです。【用途】・各種工場、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    網パレット
  • 材質(本体)
    スチール
  • 脚部高さ(mm)
    100
  • シルバー
  • 線径(mm)
    6
  • 網ピッチ(mm)
    50×50
  • 特長
    上面メッシュ(線径6.0φ、網目50×50ピッチ)の平置きパレット
  • 表面処理
    三価クロムメッキ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

最大積載荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ

フォーククリアランス(mm)間口×奥行

質量(g)

最小発注数量
1500
4550414384617
402-1254
1000×800×142
869×580
23000.0
1個
2000
4550414384631
402-1256
1200×1000×147
1030×752
37000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,059
( 22,065 )
8日目
26,068
( 28,675 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面メッシュ(線径6.0Φ、網目50×50ピッチ)の平置きパレットです。
【用途】
・各種工場、作業現場に。
【材質】
・スチール
・表面処理:三価クロムメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットパレットベース(線径:6mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネットパレットベース(線径:6mm)
ネットパレットベース キャスター付(線径:6mm)
ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ
ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付)
ネットパレット(吊りタイプ)標準タイプ
ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格20,059-32,114 -70,712 -42,492 -46,810 -32,303 -
通常出荷日8日目8日目4日目2日目4日目4日目〜
商品タイプ網パレット網パレット台車網パレット網パレット台車網パレット網パレット
材質(本体)スチールスチールスチールスチールスチールスチール
脚部高さ(mm)100100100100100100
シルバーシルバーシルバー---
線径(mm)666666

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト