ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネスも収納できるワーカーズリュック

通常単価(税別)
17,569
税込単価
19,326
通常出荷日:2日目

【特長】・フルハーネスを別売りのハンガー(FHH)にかけたまま収納できるワーカーズリュックです。・内部...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 形状
    リュック
  • JANコード
    4550414110469
  • トラスココード
    369-3615
  • 奥行(mm)
    230
  • 高さ(mm)
    520
  • 幅(mm)
    360
  • 質量(g)
    1800.0
  • 材質1
    ポリエステル(PVC加工)
  • ポケット数 (個)
    3
  • 容量 (L)
    43

ご注意

  • 完全防水ではありません。
  • ハンガーは付属しません。

型番:

FHWR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FHWRの仕様・寸法情報

商品タイプ
形状
リュック
JANコード
4550414110469
トラスココード
369-3615
奥行(mm)
230
高さ(mm)
520
幅(mm)
360
質量(g)
1800.0
材質1
ポリエステル(PVC加工)
ポケット数(個)
3
容量(L)
43

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
FHWR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,569
( 19,326 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルハーネスを別売りのハンガー(FHH)にかけたまま収納できるワーカーズリュックです。
・内部にハンガーを引っ掛けられるループがついています。
・靴なども収納できる大容量のポケットを底面に付けています。
・背面がメッシュになっており背中が蒸れずらいです。
・ショルダーベルトの調整が可能です。
・長時間背負っても疲れにくい、登山仕様のショルダーベルトを採用しています。
・メイン収納と下部収納の仕切りに特殊加工の消臭・抗菌生地を使用しています。
【用途】
・建設現場・土木作業などで使用するリュックとして。
【材質】
・ポリエステル(PVC加工)

ご注意

  • 完全防水ではありません。
  • ハンガーは付属しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネスも収納できるワーカーズリュックの型番FHWRのページです。 型番FHWRに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネスも収納できるワーカーズリュックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネスも収納できるワーカーズリュック
TRUSCO ハーベストバッグ
建築・土木現場用バックパック KENdoSEL
TRUSCO ヘルメットも入るボディバッグ ネイビー
TRUSCO ツールベスト
TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格17,5695,54611,5042,6896,5205,360
通常出荷日2日目1日目1日目4日目2日目1日目
商品タイプ-腰ベルト
形状リュックショルダーバッグ---内線工事用電工袋 前ポケット付
JANコード455041411046949899990282324550414414505498999949747249899990298574989999447033
トラスココード369-3615160-5499538-0314855-2577161-0255837-1274
奥行(mm)230100190--115

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト