17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークポジショニング腰道具5点セット

通常単価(税別)
16,97117,057特別価格
税込単価
18,66818,763特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具5点のセットです。・ワーク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腰ベルト
  • 迷彩
  • 幅(mm)
    45
  • 材質1
    腰袋・工具差し:600デニールポリエステル
  • 材質2
    ハンマーホルダー:生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ
  • ベルト通し幅(mm)
    75
  • 長さ(mm)
    1200
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

形状

トラスココード

質量(g)

仕様

最小発注数量
ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段・ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)
364-4667
914.000
ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段・ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)
1個
ワークポジショニングベルト、腰袋3段、ペンチ差し2段・ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)
364-4666
904.000
ワークポジショニングベルト、腰袋3段、ペンチ差し2段・ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,97114,634
( 16,097 )
1日目
17,05714,708
( 16,179 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具5点のセットです。
・ワークポジショニングベルト:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付
【材質】
・腰袋・工具差し:600デニールポリエステル
・ハンマーホルダー:生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ
【セット内容】
・ワークポジショニングベルト、腰袋3段、ペンチ差し2段・ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークポジショニング腰道具5点セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング腰道具5点セット
ワークポジショニング腰道具4点セット
TRUSCO ツールベスト
フルハーネスも収納できるワーカーズリュック
TRUSCO ハーベストバッグ
TRUSCO ペットボトルホルダー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,971-16,286 -6,52017,5695,8231,520
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト腰ベルト-
迷彩迷彩ブラックブラック/内側オレンジブラック
幅(mm)45455236030090
材質1腰袋・工具差し:600デニールポリエステル腰袋・工具差し:600デニールポリエステル本体生地:ポリエステル、メッシュ部:ポリエステルポリエステル(PVC加工)本体表地:ポリエステル本体:ポリエステル(PVB加工)
材質2ハンマーホルダー:生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキハンマーホルダー:生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ裏地:ポリエステル-裏地:ポリエステル芯材:表面アルミ箔 

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト