17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中山式ワークポジショニング腰道具4点セット

通常単価(税別)
25,507
税込単価
28,058
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具4点のセットです。・TFC...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腰ベルト
  • 形状
    ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル
  • トラスココード
    366-6434
  • ナチュラル
  • 幅(mm)
    45
  • 質量(g)
    1410.0
  • 材質1
    ペンチ差し・ドライバー差し:高級牛革(ヌメ革)
  • 材質2
    腰袋:牛革(キップスキン)
  • 材質3
    ハンマーホルダー・バックル:スチール
  • ベルト通し幅(mm)
    50
  • 長さ(mm)
    1200
  • 仕様
    ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル

型番:

TFC110A-NKSET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TFC110A-NKSETの仕様・寸法情報

商品タイプ
腰ベルト
形状
ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル
トラスココード
366-6434
ナチュラル
幅(mm)
45
質量(g)
1410.0
材質1
ペンチ差し・ドライバー差し:高級牛革(ヌメ革)
材質2
腰袋:牛革(キップスキン)
材質3
ハンマーホルダー・バックル:スチール
ベルト通し幅(mm)
50
長さ(mm)
1200
仕様
ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFC110A-NKSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,507
( 28,058 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具4点のセットです。
・TFC-110A-BK:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付
・腰袋・工具差しは高品質で丈夫な牛革を使用していますので使い込むほどに味が出て工具に馴染みます。
・ハンマーホルダーはバックルから脱着可能です。
【材質】
・ペンチ差し・ドライバー差し:高級牛革(ヌメ革)
・腰袋:牛革(キップスキン)
・ハンマーホルダー・バックル:スチール
【セット内容】
・ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中山式ワークポジショニング腰道具4点セットの型番TFC110A-NKSETのページです。 型番TFC110A-NKSETに関する仕様情報を記載しております。
中山式ワークポジショニング腰道具4点セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中山式ワークポジショニング腰道具4点セット
フルハーネスも収納できるワーカーズリュック
TRUSCO ハーベストバッグ
TRUSCO ツールベスト
ワークポジショニング腰道具4点セット
ワークポジショニング腰道具5点セット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格25,50717,5695,5466,52014,292 -14,634 -
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ腰ベルト-腰ベルト腰ベルト腰ベルト
形状ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックルリュックショルダーバッグ---
トラスココード366-6434369-3615160-5499161-0255--
ナチュラルブラック/内側オレンジブラック迷彩迷彩
幅(mm)45360300524545

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト