17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形)

通常単価(税別)
13,92224,480特別価格
税込単価
15,31426,928特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • ベルト厚み (mm)
    8~9
  • アイ部長さ(mm)
    400
  • 縫製部長さ(mm)
    300
  • 材質1
    高強力リサイクルポリエステル
  • フック色

ご注意

  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
  • 2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

ベルト幅

(mm)

全長

(m)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
2.5
75
3.5
4550414111800
2000.0
1個
2.5
75
4
4550414111817
2260.0
1個
2.5
75
4.5
4550414111824
2520.0
1個
2.5
75
5
4550414111831
2770.0
1個
3.2
100
3
4550414111855
2320
1個
3.2
100
4
4550414111862
3010.0
1個
3.2
100
5
4550414111879
3700.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,92211,811
( 12,992 )
11日目
15,36113,033
( 14,336 )
11日目
16,92214,143
( 15,557 )
11日目
18,24315,245
( 16,770 )
4日目
16,68113,940
( 15,334 )
4日目
20,52217,152
( 18,867 )
4日目
24,48019,867
( 21,854 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。
・高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。
・摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
【用途】
・玉掛け用具。
【材質】
・高強力リサイクルポリエステル

ご注意

  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
  • 2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形)
フック付きベルトスリング(1本吊り)
フック付きベルトスリング 4本吊り
フック付きベルトスリング 2本吊り
強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形)
強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 35mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,922-12,389 -16,941 -13,300 -3,859 -3,664 -
通常出荷日4日目〜2日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリング
ベルト厚み(mm)8~9988910
アイ部長さ(mm)400360----
縫製部長さ(mm)300240----
材質1高強力リサイクルポリエステルベルトスリング:ポリエステルベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)ポリエステルポリエステル
よく一緒に購入される商品

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト