17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サクシード グリーンサイクルプラネット メンズシャツ アンスラサイト【1~200個入り】

通常単価(税別)
19,610
税込単価
21,571
通常出荷日:19日目

【特長】・100%生分解性で廃棄時、完全に土に還る画期的な製品です。・すべての材料が資源に戻り、循環し...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

胸囲(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
S
109
4049358597233
384.000
394-3887
1パック

200個入り

M
115
4049358597479
389.000
394-3886
1個
L
121
4049358597240
400.000
394-3888
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,610
( 21,571 )
19日目
19,610
( 21,571 )
19日目
19,610
( 21,571 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%生分解性で廃棄時、完全に土に還る画期的な製品です。
・すべての材料が資源に戻り、循環しつづける製品、仕組みづくりを提唱するCradle to Cradle[[TM上]]認定品です。
【用途】
・一般作業向け
【材質】
・98%コットン、2%エラスタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクシード グリーンサイクルプラネット メンズシャツ アンスラサイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクシード グリーンサイクルプラネット メンズシャツ アンスラサイト
グリーンサイクルプラネット パンツ アンスラサイト
不織布オーバーオール
雨具 レインアタッカー ヤッケ
長袖つなぎ服 ブラック
危険回避ウェアブルゾンCE-471011 イエロー
メーカーUVEXUVEXBig RunLOGOS(ロゴス)AUTO-BI(山田辰)コーコス信岡
通常価格19,61028,517 -933 -10,963 -6,022 -6,447
通常出荷日19日目19日目5日目1日目〜1日目〜1日目
商品分類ワークシャツズボンツナギヤッケツナギジャケット
色(系統)
季節通年通年通年通年通年通年
袖形状長袖袖なし長袖長袖長袖長袖
仕様男性用男性用男性用男女兼用男性用男性用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト