17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラックライト 高出力 ハレーションカット付(フォーカス照射) 乾電池タイプ

通常単価(税別)
45,970特別価格
税込単価
50,567特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます...

詳細を確認

ご注意

  • 非常に強力な紫外線が出ております。
  • ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
  • 照射領域は照射面から40cmでの測定値です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

出力 (W)

JANコード

トラスココード

ピーク波長(nm)

最小発注数量
1.05
4582107446838
364-8918
365
1個
0.828
4582107446845
364-8916
375
1個
1.035
4582107446852
364-8917
385
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,97043,483
( 47,831 )
8日目
45,97043,483
( 47,831 )
8日目
45,97043,483
( 47,831 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。
・可視光をカットするハレーションカットフィルターがあるので蛍光反応の確認がよりやりやすくなります。
・電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。
・電池が減るとライトの点滅でお知らせします。
・各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
・待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
・小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
・携帯性抜群です。
・長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
【用途】
・紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
【材質】
・本体:アルミニウム

ご注意

  • 非常に強力な紫外線が出ております。
  • ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
  • 照射領域は照射面から40cmでの測定値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラックライト 高出力 ハレーションカット付(フォーカス照射) 乾電池タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラックライト 高出力 ハレーションカット付(フォーカス照射) 乾電池タイプ
ブラックライト 高出力 ハレーションカット付(フォーカス照射) 充電池タイプ
ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 乾電池タイプ
ブラックライト 高出力(ワイド照射) 乾電池タイプ
ブラックライト 高出力(ノーマル照射) 乾電池タイプ
ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプ
メーカーコンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)
通常価格45,97050,72636,459 -20,60720,607 -41,214 -
通常出荷日8日目8日目8日目〜4日目〜8日目〜4日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ
最大点灯時間(h)約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
照射領域φ30mm~φ340mmφ30mm~φ340mmφ30mm~φ340mmφ80mmφ40mmφ30mm~φ340mm
質量(g)165.000180.000165.000180.000180.000180.000

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト