17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラックライト 高出力(ワイド照射) コンセントタイプ

通常単価(税別)
26,94729,143特別価格
税込単価
29,64232,057特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・高出力、高寿命です。・コンセントから電源を取れるので、長時間の作業などに最適です。・オプショ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 全長(mm)
    本体:37mmx37mmx124mm 電源ケーブル:約2m(スイッチ含む)
  • 照射領域
    φ80mm
  • 質量(g)
    240.000
  • 材質1
    本体:アルミニウム

ご注意

  • 非常に強力な紫外線が出ております。
  • ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
  • 照射領域は照射面から40cmでの測定値です。
  • 長時間点灯していると本体が熱くなることがございます。
  • 点灯後は本体温度に注意してご使用ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

出力 (W)

JANコード

トラスココード

ピーク波長(nm)

最小発注数量
1050
4582107446739
365-0592
365
1個
828
4582107446746
365-0591
375
1個
1035
4582107446753
365-0593
385
1個
1035
4582107446760
365-0594
395
1個
1014
4582107446777
365-0595
405
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,14328,137
( 30,951 )
8日目
26,947
( 29,642 )
8日目
26,947
( 29,642 )
8日目
26,947
( 29,642 )
8日目
29,14328,137
( 30,951 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力、高寿命です。
・コンセントから電源を取れるので、長時間の作業などに最適です。
・オプションのSE-05やHE-10で据え置き型やクリップライト型に変更可能です。
・安心の日本製です。
・小型で軽量、持ち運びができます。
・スイッチ入力後すぐに点灯するので、待機時間なしです。
・電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
【用途】
・紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
【材質】
・本体:アルミニウム

ご注意

  • 非常に強力な紫外線が出ております。
  • ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
  • 照射領域は照射面から40cmでの測定値です。
  • 長時間点灯していると本体が熱くなることがございます。
  • 点灯後は本体温度に注意してご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラックライト 高出力(ワイド照射) コンセントタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラックライト 高出力(ワイド照射) コンセントタイプ
ブラックライト 高出力(フォーカス照射) コンセントタイプ
ブラックライト 高出力(ノーマル照射) コンセントタイプ
ブラックライト 高出力(ワイド照射) モバイルバッテリータイプ
ブラックライト 高出力 ハレーションカット付(フォーカス照射) コンセントタイプ
ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプ
メーカーコンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)
通常価格26,947-42,800 -26,947 -33,28952,31041,214 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目4日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ
全長(mm)本体:37mmx37mmx124mm 電源ケーブル:約2m(スイッチ含む)本体:37mmx37mmx124mm 電源ケーブル:約2m(スイッチ含む)本体:37mmx37mmx124mm 電源ケーブル:約2m(スイッチ含む)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)本体:37mmx37mmx124mm 電源ケーブル:約2m(スイッチ含む)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)
照射領域φ80mmφ30mm~φ340mmφ40mmφ80mmφ30mm~φ340mmφ30mm~φ340mm
質量(g)240.000235.000240.000240.000235.000180.000
よく一緒に購入される商品

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト