17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーブルリフト専用後付分割式ジャバラ

通常単価(税別)
46,568239,288特別価格
税込単価
51,225263,217特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・テーブルリフトに後付けできるジャバラです。テーブル側面とシャーシ側面にボルト止めで取り付け。...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • 材質1
    ジャバラ部:ターポリン、芯材:アルミ

ご注意

  • 天板下降時は、指などを挟まないように注意してください。けがをする恐れがあります。ファスナーに指を挟まないようご注意下さい。
  • ジャバラを強く押したり引っ張ったりしないでください。変形・破損の恐れがあります。
  • 火や高温なものを近づけたり、鋭利なもので触れないでください。破損の恐れがあります。
  • 天板寸法が1辺あたり1800mm以上の場合、動作保証できかねます。
  • ファスナーに指を挟まないようご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

適合サイズ(mm)

最小発注数量
分割式ジャバラ
4550414340934
395-4922
14000
900
600
600×900(適合テーブル幅×長さ)
1個
HLST-1000延長用
4550414361496
395-4921
1300
300
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
239,288203,538
( 223,892 )
1日目
46,56842,283
( 46,511 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブルリフトに後付けできるジャバラです。テーブル側面とシャーシ側面にボルト止めで取り付け。
・HLST300を使って900~1800×600~1800までサイズ拡張可能です。
・テーブル側面とシャーシ側面にボルト止めで取り付けします。
【用途】
・テーブルリフト専用の後付ジャバラとして。
・防塵用、安全対策として。
【材質】
・ジャバラ部:ターポリン 芯材:アルミ

ご注意

  • 天板下降時は、指などを挟まないように注意してください。けがをする恐れがあります。ファスナーに指を挟まないようご注意下さい。
  • ジャバラを強く押したり引っ張ったりしないでください。変形・破損の恐れがあります。
  • 火や高温なものを近づけたり、鋭利なもので触れないでください。破損の恐れがあります。
  • 天板寸法が1辺あたり1800mm以上の場合、動作保証できかねます。
  • ファスナーに指を挟まないようご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルリフト専用後付分割式ジャバラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーブルリフト専用後付分割式ジャバラ
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) ジャバラなし
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格46,568-306,302 -355,902222,880 -234,530 -243,101 -
通常出荷日1日目14日目〜24日目9日目〜60日目9日目〜
本体/オプションオプション本体本体本体本体本体
材質1ジャバラ部:ターポリン、芯材:アルミジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト