17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)蛇腹付

通常単価(税別)
279,475338,767特別価格
税込単価
307,423372,644特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました・パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他台車
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
  • モーター出力(kW) (kW)
    0.07
  • 昇降方式
    電動ボールねじ式

ご注意

  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印(1)1/4(2)1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
  • ジャバラの後付けはできません。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ストローク(mm)

(mm)

テーブル高さ(mm)

(mm)

テーブル寸法(幅×長さ)

(mm)

最大使用頻度(回/時)

昇/降時間(秒)50Hz

(秒)

昇/降時間(秒)60Hz

(秒)

最小発注数量
70
4550414014064
256-8773
49000
430
130~560
520×850
30
5/5
5/5
1個
150
4550414014095
256-8782
60000
500
150~650
520×850
15
11/11
11/11
1個
70
4550414014125
256-8776
47000
500
80~580
520×850
30
5/5
5/5
1個
100
4550414014156
256-8764
39000
350
80~430
520×630
30
5/5
5/5
1個
70
4550414014194
256-8774
59000
850
200~1050
520×850
15
12/12
12/12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
279,475240,544
( 264,598 )
18日目
307,836264,954
( 291,449 )
18日目
292,321251,600
( 276,760 )
18日目
284,613244,966
( 269,463 )
18日目
338,767291,576
( 320,734 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました
・パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません
・ジャバラで完全に覆い安全性も万全です
・従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました
【用途】
・荷物の昇降や作業台として
【材質】
・ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)

ご注意

  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印(1)1/4(2)1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)蛇腹付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)蛇腹付
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格279,475-296,471 -222,880 -234,530 -306,302 -355,902
通常出荷日18日目18日目9日目〜60日目14日目〜24日目
商品タイプその他台車その他台車その他台車その他台車その他台車その他台車
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
材質1ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
モーター出力(kW)(kW)0.070.07---0.07
昇降方式電動ボールねじ式電動ボールねじ式電動ボールねじ式電動ボールねじ式電動ボールねじ式電動ボールねじ式

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト