17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FG型作業台用 手すり

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,50076,283
税込単価
30,25083,911

【特長】・手すりの高さを900mm、1100mmどちらの高さでも使用する事がで...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 手すりに体重をかけないようにしてください。
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

JANコード

トラスココード

手すり高さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
FG(N)(C)(R)-5X125、FG(N)(C)(R)-5X150
4989247615801
383-2921
900
11600.0
1個
FG(N)(C)(R)-3675、FG(N)(C)(R)-3690、FG(N)(C)(R)-46100、FG(N)(C)(R)-46120
4989247615757
383-2919
900
10400.0
1個
G(N)(C)(R)-2550、FG(N)(C)(R)-2650、FG(N)(C)-2850、FG(N)(C)-2X50、FG(N)(C)(R)-2560、FG(N)(C)(R)-2660、FG(N)(C)-2860、FG(N)(C)(R)-2570、FG(N)(C)-2X60、FG(N)(C)-2670、FG(N)(C)-2870、FG(N)(C)-2X70
4989247615559
383-2893
-
3700.0
1個
FG(N)(C)(R)-5X125、FG(N)(C)(R)-5X150
4989247615610
383-2933
-
4000.0
1個
FG(N)(C)(R)-3675、FG(N)(C)-3875、FG(N)(C)-3X75、FG(N)(C)(R)-3690、FG(N)(C)-3890、FG(N)(C)-3X90、FG(N)(C)(R)-46100、FG(N)(C)-48100、FG(N)(C)-4X100、FG(N)(C)(R)-46120、FG(N)(C)-48120、FG(N)(C)-4X120
4989247615580
383-2870
-
3900.0
1個
FG(N)(C)(R)-5X125、FG(N)(C)(R)-5X150
4989247617584
383-2930
-
8600.0
1個
FG(N)(C)(R)-3675、FG(N)(C)(R)-3690、FG(N)(C)(R)-46100、FG(N)(C)(R)-46120
4989247617539
383-2900
-
7500.0
1個
FG(N)(C)(R)-5X125、FG(N)(C)(R)-5X150
4989247615924
383-2875
-
10600.0
1個
FG(N)(C)(R)-3675、FG(N)(C)(R)-3690、FG(N)(C)(R)-46100、FG(N)(C)(R)-46120
4989247615870
383-2897
-
9500
1個
FG(N)(C)(R)-2650、FG(N)(C)(R)-2660、FG(N)(C)-2670、FG(N)(C)(R)-3675、FG(N)(C)(R)-3690、FG(N)(C)-3690-25、FG(N)(C)-3690-300、FG(N)(C)(R)-46100、FG(N)(C)(R)-46120、FG(N)(C)-46120-25、FG(N)(C)-46120-30
4989247615948
383-2910
-
6600.0
1個
FG(N)(C)-2X50、FG(N)(C)-2X60、FG(N)(C)-2X70、FG(N)(C)-3X75、FG(N)(C)-3X90、FG(N)(C)-4X100、FG(N)(C)-4X120、FG(N)(C)(R)-5X125、FG(N)(C)(R)-5X150
4989247615962
383-2922
-
7600.0
1個
FG(N)(C)(R)-2550、FG(N)(C)(R)-2650、FG(N)(C)-2850、FG(N)(C)-2X50、FG(N)(C)(R)-2560、FG(N)(C)(R)-2660、FG(N)(C)-2860、FG(N)(C)(R)-2570、FG(N)(C)-2X60、FG(N)(C)-2670、FG(N)(C)-2870、FG(N)(C)-2X70
4989247615627
383-2908
900
7400.0
1個
FG(N)(C)(R)-5X125、FG(N)(C)(R)-5X150
4989247615689
383-2940
900
8000.0
1個
FG(N)(C)(R)-3675、FG(N)(C)-3875、FG(N)(C)-3X75、FG(N)(C)(R)-3690、FG(N)(C)-3890、FG(N)(C)-3X90、FG(N)(C)(R)-46100、FG(N)(C)-48100、FG(N)(C)-4X100、FG(N)(C)(R)-46120、FG(N)(C)-48120、FG(N)(C)-4X120
4989247615658
383-2886
900
7800.0
1個
FG(N)(C)(R)-5X125、FG(N)(C)(R)-5X150
4989247617706
383-2882
-
10100.0
1個
FG(N)(C)(R)-3675、FG(N)(C)(R)-3690、FG(N)(C)(R)-46100、FG(N)(C)(R)-46120
4989247617652
383-2912
-
8900.0
1個
FG(N)(C)(R)-2550、FG(N)(C)(R)-2560、FG(N)(C)-2560-25、FG(N)(C)-2560-30、FG(N)(C)(R)-2570
4989247615511
383-2904
-
8300.0
1個
FG(N)(C)(R)-2650、FG(N)(C)(R)-2660、G(N)(C)-2670、FG(N)(C)(R)-3675、FG(N)(C)(R)-3690、FG(N)(C)-3690-25、FG(N)(C)-3690-30、FG(N)(C)(R)-46100、FG(N)(C)(R)-46120、FG(N)(C)-46120-25、FG(N)(C)-46120-30
4989247615528
383-2909
-
8600.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,526
( 80,879 )
1日目
65,581
( 72,139 )
1日目
27,500
( 30,250 )
2日目
28,847
( 31,732 )
2日目
28,875
( 31,763 )
2日目
58,975
( 64,873 )
2日目
56,100
( 61,710 )
2日目
68,975
( 75,873 )
2日目
62,180
( 68,398 )
2日目
43,590
( 47,949 )
2日目
48,078
( 52,886 )
2日目
55,000
( 60,500 )
2日目
53,959
( 59,355 )
1日目
57,751
( 63,526 )
1日目
76,283
( 83,911 )
4日目
67,308
( 74,039 )
4日目
52,949
( 58,244 )
4日目
53,846
( 59,231 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手すりの高さを900mm、1100mmどちらの高さでも使用する事ができる兼用手すりです。
【用途】
・作業台からの転落防止用に。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 手すりに体重をかけないようにしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FG型作業台用 手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FG型作業台用 手すり
作業台 FGN型
作業台 FGC型
作業台 FGR型
折りたたみ式作業台 DWR型
アルミ合金製作業台 DWS型
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格27,500-20,257 -22,773 -33,718 -134,063 -219,039 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目4日目〜
商品タイプ関連商品作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台-
材質1アルミ合金本体:アルミ合金本体:アルミ合金本体:アルミ合金アルミ合金-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト