ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

3Dスキャナー EinScan-SP

通常単価(税別)
498,000
税込単価
547,800

【特長】・プロ仕様で使える卓上型の3Dスキャナー・白色光を光源としているデスク...

詳細情報を確認する
  • 種類
    3Dスキャナー
  • スキャンモード
    オートスキャン/フリースキャン
  • ポイントデータ精度 (mm)
    0.17~0.2
  • カメラ解像度 (M Pixel)
    1.3
  • 光源
    白色光
  • スキャン精度 (mm)
    0.05
  • マーカースキャン
    対応

ご注意

  • 画像は使用イメージです。画像のモニターなど、スキャナー以外の製品は含まれません。

型番:

EINSCAN-SP
解除
    数量:

    EINSCAN-SPの仕様・寸法情報

    種類
    3Dスキャナー
    スキャンモード
    オートスキャン/フリースキャン
    ポイントデータ精度(mm)
    0.17~0.2
    カメラ解像度(M Pixel)
    1.3
    光源
    白色光
    スキャン精度(mm)
    0.05
    マーカースキャン
    対応
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EINSCAN-SP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    498,000
    ( 547,800 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プロ仕様で使える卓上型の3Dスキャナー
    ・白色光を光源としているデスクトップ3Dスキャナー

    ご注意

    • 画像は使用イメージです。画像のモニターなど、スキャナー以外の製品は含まれません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3Dスキャナー EinScan-SPの型番EINSCAN-SPのページです。 型番EINSCAN-SPに関する仕様情報を記載しております。
    3Dスキャナー EinScan-SPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3Dスキャナー EinScan-SP
    Raise3D純正PCフィラメント
    Raise3D純正PETGフィラメント
    Raise3D純正PPA CFフィラメント
    Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
    Raise3D純正プレミアムABSフィラメント
    メーカーShining3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3D
    通常価格498,0009,3007,00035,5006,3006,300
    通常出荷日15日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
    種類3Dスキャナー消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
    スキャンモードオートスキャン/フリースキャン-----
    ポイントデータ精度(mm)0.17~0.2-----
    カメラ解像度(M Pixel)1.3-----
    光源白色光-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました