ツール用品技術窓口

確定しました

CNC旋盤用ハイドロチャック ST・M-PHC

通常単価(税別)
47,360
税込単価
52,096
通常出荷日:2日目

CNC旋盤・刃物台での加工品質と工具寿命を向上する高精度ハイドロチャック。【特長】・ハイドロ減衰効果に...

詳細を確認
  • 刃物のシャンクはh6公差範囲内のシャンクを使用してください。

型番:

ST40M-PHC20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST40M-PHC20の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
ST(ストレートテーパ)
主軸・シャンク種類
ST
主軸・シャンク番号
40
把握径(mm)
20
最小刃具挿入量(mm)
50
最大刃具挿入量(mm)
90
クーラント等供給方式
センタースルー
先端タイプ
標準
先端チャック部外径(mm)
55
-
-

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

CNC旋盤・刃物台での加工品質と工具寿命を向上する高精度ハイドロチャック。

  • ハイドロ減衰効果により加工時のびびりを抑制
  • チャック部、シャンク部ともに油圧式を採用
  • 繰り返し取付精度2μm以下
  • 刃物取付時の芯ズレを解消
  • ドリル、ボーリング加工での穴曲がり・びびりを低減!
 

性能・試験情報

防振効果

高い防振性:独自の油圧室構造により、高い振動吸収効果を実現!

効果事例(1)

L/D:6.5の仕上げ加工にてRa:0.95μmの加工を実現!

ワーク材SCM440
使用工具超硬Φ10 ボーリングバー
インサートTPGT110304*
加工径Φ14mm
切り込み0.075mm
切削送り0.09mm/rev
周速63.7m/min
クーラントセンタースルー(水溶性)

効果事例(2)

L/D:4.75の仕上げ加工にてRa:1.048μmの加工を実現!

ワーク材S45C
使用工具鋼Φ12 ボーリングバー
インサートTPMT110304*
加工径Φ15mm
切り込み0.5mm
切削送り0.1mm/rev
周速200m/min
クーラントセンタースルー(水溶性)
 

外形図

寸法についてはメーカーデジタルカタログを参照ください。

 

選定サポート情報

ラインナップのご紹介

組み合わせ一覧

型番リスト

表示件数
型番
ST40M-PHC20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,360
( 52,096 )
2日目

詳細情報

基本情報

CNC旋盤・刃物台での加工品質と工具寿命を向上する高精度ハイドロチャック。
【特長】
・ハイドロ減衰効果により加工時のびびりを抑制
・チャック部、シャンク部ともに油圧式を採用
・繰り返し取付精度2μm以下
・刃物取付時の芯ズレを解消

ご注意

  • 刃物のシャンクはh6公差範囲内のシャンクを使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CNC旋盤用ハイドロチャック ST・M-PHCの型番ST40M-PHC20のページです。 型番ST40M-PHC20に関する仕様情報を記載しております。
CNC旋盤用ハイドロチャック ST・M-PHCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CNC旋盤用ハイドロチャック ST・M-PHC
油圧チャック式ホルダ ハイドロチャック エクストラスリムタイプ HSK-E25
DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
バルブフィニッシャー ツールホルダ HVFシリーズ
HSKシャンク ハイドロチャック 標準タイプ
メーカーNTツール大昭和精機タンガロイタンガロイ三菱マテリアル大昭和精機
通常価格47,36046,60042,095 -34,980 -288,577 -42,000 -
通常出荷日2日目8日目1日目〜1日目〜2日目5日目
主軸・シャンク形状ST(ストレートテーパ)HSK-EHSK-ABTHSK-AHSK-A
主軸・シャンク種類STHSK-EHSK-ABTHSK-AHSK-A
主軸・シャンク番号4025----
把握径(mm)204--6-
最小刃具挿入量(mm)5016----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイドロホルダ・ハイドロチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト