ツール用品技術窓口
RAISE3D
Pro3シリーズ用PTFEノズルヒーター(0.5mm)
RAISE3D
通常価格(税別):26000円~
通常出荷日:4日目
RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
RAISE3D
通常価格(税別):6300円~
通常出荷日:4日目 ~
RAISE3D
首振りフィラメントスタンド(Pro3シリーズ用)
RAISE3D
通常価格(税別):28000円~
通常出荷日:4日目
POLYMAKER
PolyFlex TPU95 フィラメント 750g/1.75mm
POLYMAKER
通常価格(税別):7400円~
通常出荷日:4日目
BASF
Ultrafuse TPU 85A フィラメント(1.75mm)
通常価格(税別):9800円~
通常出荷日:4日目
RAISE3D
Raise3D純正PETGフィラメント
RAISE3D
通常価格(税別):7000円~
通常出荷日:4日目
POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
POLYMAKER
通常価格(税別):4800円~
通常出荷日:6日目
POLYMAKER
PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mm
POLYMAKER
通常価格(税別):5500円~
通常出荷日:6日目
ミツトヨ
ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM
通常価格(税別):18873円~
通常出荷日:在庫品1日目
RAISE3D
ビルドサーフェス(Pro3シリーズ用)
RAISE3D
通常価格(税別):9850円~
通常出荷日:4日目
【特長】・TPU(熱可塑性ポリウレタン)は、柔軟性と弾力性のあるフィラメントです・ゴムのような弾力性、...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,300円 ( 14,630円 ) | 4日目 |
13,300円 ( 14,630円 ) | 4日目 |
13,300円 ( 14,630円 ) | 4日目 |
【特長】
・TPU(熱可塑性ポリウレタン)は、柔軟性と弾力性のあるフィラメントです
・ゴムのような弾力性、耐久性により衝撃吸収性とソフトタッチ面が求められる用途に適しています
・クリアであるナチュラルカラーもラインナップに追加されました
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

POLYMAKER
PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mm
0通常価格(税別):5,500円

RAISE3D
Raise3D純正TPU-95Aフィラメント
0通常価格(税別):13,300円

RAISE3D
Raise3D Hyper Speed ABS高速造形専用フィラメント
0通常価格(税別):6,800円

RAISE3D
Raise3D純正ESD PETGフィラメント
0通常価格(税別):18,500円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムASAフィラメント
0通常価格(税別):7,400円

POLYMAKER
PolyFlex TPU90 フィラメント 750g/1.75mm
0通常価格(税別):8,000円

RAISE3D
Pro3シリーズ ノズルヒーター カートリッジ式
0通常価格(税別):26,900円