ツール用品技術窓口

確定しました

  • 内容量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Raise3D純正PPA サポートフィラメント

通常単価(税別)
28,500
税込単価
31,350
通常出荷日:4日目

【特長】・「PPA CF/GF Support」はナイロンカーボンを使用した特殊なサポート専用材です・...

詳細を確認

型番:

51119011A01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

51119011A01の仕様・寸法情報

種類
消耗品
フィラメント色
詳細
フィラメント
材質
PPA Support
対応機種
E2CF
内容量(g)
1000

型番リスト

表示件数
型番
51119011A01

内容量(g)

最小発注数量
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,500
( 31,350 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「PPA CF/GF Support」はナイロンカーボンを使用した特殊なサポート専用材です
・モデルのサポート面仕上がりが良く剥離性が高い為、素手で簡単に除去することができます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Raise3D純正PPA サポートフィラメントの型番51119011A01のページです。 型番51119011A01に関する仕様情報を記載しております。
Raise3D純正PPA サポートフィラメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Raise3D純正PPA サポートフィラメント
Raise3D純正PPA CFフィラメント
Raise3D純正PA12 CF サポートフィラメント
Raise3D純正プレミアムASAフィラメント
Raise3D純正ESD PETGフィラメント
Raise3D純正PA12 CFフィラメント
メーカーRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3D
通常価格28,50035,50022,5007,40018,50028,500
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
フィラメント色ピンク
詳細フィラメントフィラメントフィラメントフィラメントフィラメントフィラメント
材質PPA SupportPPA CFPA12 CF SupportASAESD PETGPA12 CF
対応機種E2CFE2CFE2CFPro3シリーズ、Pro2シリーズ、E2Pro3シリーズ、Pro2シリーズ、E2E2CF
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト