ツール用品技術窓口
RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
RAISE3D
通常価格(税別):6300円~
通常出荷日:4日目 ~
RAISE3D
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント
RAISE3D
通常価格(税別):6300円~
通常出荷日:4日目
POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
POLYMAKER
通常価格(税別):4800円~
通常出荷日:6日目
RAISE3D
Raise3D純正PCフィラメント
RAISE3D
通常価格(税別):9300円~
通常出荷日:4日目
RAISE3D
Raise3D純正ESD PETGフィラメント
RAISE3D
通常価格(税別):18500円~
通常出荷日:4日目
BASF
Ultrafuse PET フィラメント(1.75mm)
通常価格(税別):6800円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
ミスミ
通常価格(税別):2440円~
通常出荷日:在庫品1日目
RAISE3D
Raise3D純正TPU-95Aフィラメント
RAISE3D
通常価格(税別):13300円~
通常出荷日:4日目
RAISE3D
ビルドサーフェス(Pro3シリーズ用)
RAISE3D
通常価格(税別):9850円~
通常出荷日:4日目
MAGIGOO
3Dプリンター用接着剤 50ml
MAGIGOO
通常価格(税別):3627円~
通常出荷日:4日目
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,000円 ( 7,700円 ) | 4日目 |
7,000円 ( 7,700円 ) | 4日目 |
7,000円 ( 7,700円 ) | 4日目 |
7,000円 ( 7,700円 ) | 4日目 |
【特長】
・PETGはPET(ポリエチレンテレフタレート)にG(グリコール)を加えた強化樹脂になります
・PETの耐薬品性と耐衝撃性持ち、造形安定性も優れています。吸湿性が低いのも特徴です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

POLYMAKER
PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mm
0通常価格(税別):5,500円

RAISE3D
Raise3D純正TPU-95Aフィラメント
0通常価格(税別):13,300円

RAISE3D
Raise3D Hyper Speed ABS高速造形専用フィラメント
0通常価格(税別):6,800円

RAISE3D
Raise3D純正ESD PETGフィラメント
0通常価格(税別):18,500円

POLYMAKER
PolyFlex TPU90 フィラメント 750g/1.75mm
0通常価格(税別):8,000円

POLYMAKER
PolyLite ABS フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

RAISE3D
Pro3シリーズ ノズルヒーター カートリッジ式
0通常価格(税別):26,900円