ツール用品技術窓口
RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
RAISE3D
通常価格(税別):6300円~
通常出荷日:4日目 ~
RAISE3D
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント
RAISE3D
通常価格(税別):6300円~
通常出荷日:4日目
RAISE3D
Raise3D純正TPU-95Aフィラメント
RAISE3D
通常価格(税別):13300円~
通常出荷日:4日目
POLYMAKER
PolyMax PC-FR フィラメント 1000g/1.75mm
POLYMAKER
通常価格(税別):8000円~
通常出荷日:4日目
ジーベックテクノロジー
XEBECブラシ 表面用カップ型(ブラシ本体)/エンド型
ジーベックテクノロジー
通常価格(税別):1136円~
通常出荷日:在庫品1日目
RAISE3D
Raise3D Hyper Speed PLA高速造形専用フィラメント
通常価格(税別):6800円~
通常出荷日:4日目
POLYMAKER
PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mm
POLYMAKER
通常価格(税別):5500円~
通常出荷日:6日目
大昭和精機
ニューベビーコレット
大昭和精機
通常価格(税別):5811円~
通常出荷日:在庫品1日目
RAISE3D
Raise3D純正ESD PETGフィラメント
RAISE3D
通常価格(税別):18500円~
通常出荷日:4日目
測範社
限界プレーンゲージ
測範社
通常価格(税別):7126円~
通常出荷日:在庫品1日目
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,300円 ( 10,230円 ) | 4日目 |
9,300円 ( 10,230円 ) | 4日目 |
9,300円 ( 10,230円 ) | 4日目 |
【特長】
・ポリカーボネート(PC)は高強度、高耐熱性と優れた機械的特性を備えた材料です。
・約110℃の耐熱性を備え、靭性などの強度もあることから熱と負荷がかかるパーツの作成に最適です。
・研磨、塗装も可能で幅広い用途に対応します。
・透明感のあるクリア(色名:ナチュラル)があるのも特長です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

POLYMAKER
PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mm
0通常価格(税別):5,500円

RAISE3D
Raise3D純正TPU-95Aフィラメント
0通常価格(税別):13,300円

RAISE3D
Raise3D Hyper Speed ABS高速造形専用フィラメント
0通常価格(税別):6,800円

RAISE3D
Raise3D純正ESD PETGフィラメント
0通常価格(税別):18,500円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムASAフィラメント
0通常価格(税別):7,400円

POLYMAKER
PolyFlex TPU90 フィラメント 750g/1.75mm
0通常価格(税別):8,000円

RAISE3D
Pro3シリーズ ノズルヒーター カートリッジ式
0通常価格(税別):26,900円