ツール用品技術窓口
【特長】・PLAをベースに竹の粉末を約10%配合したフィラメントです・木質特有の温かみのある肌触りを再...
詳細を確認【特長】
・PLAをベースに竹の粉末を約10%配合したフィラメントです
・木質特有の温かみのある肌触りを再現することができ、アートやオブジェなどの外観を重視した造形物に向いています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

POLYMAKER
PolyLite ABS フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

RAISE3D
Raise3D純正PCフィラメント
0通常価格(税別):9,300円

RAISE3D
Raise3D純正PETGフィラメント
0通常価格(税別):7,000円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

BASF
Ultrafuse PLA PRO1 フィラメント(1.75mm)
0通常価格(税別):7,300円

MAGIGOO
3Dプリンター用接着剤 50ml
0通常価格(税別):3,627円~

POLYMAKER
PolyFlex TPU95 フィラメント 750g/1.75mm
0通常価格(税別):7,400円