ツール用品技術窓口

確定しました

  • 内容量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Raise3D Hyper Speed ABS高速造形専用フィラメント

通常単価(税別)
6,800
税込単価
7,480
通常出荷日:4日目

高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が...

詳細を確認
  • Pro3シリーズ専用高速化アップグレードキット(型番:3011024058A01)とご一緒に使用してください。
  • テンプレートはV2をご使用ください。
  • 51119039A01の後継品です。V1と比べて、ソリが少なく、強度が高くなりました。内部の成分の含有量などが一部変更されております。

型番:

51119068A01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

51119068A01の仕様・寸法情報

種類
消耗品
フィラメント色
ナチュラル
詳細
フィラメント
材質
Hyper Speed ABS
対応機種
Pro3シリーズ、Pro3シリーズ+高速化キット
内容量(g)
1000

型番リスト

表示件数
型番
51119068A01

内容量(g)

最小発注数量
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,800
( 7,480 )
4日目

詳細情報

基本情報

高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。
これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で冷却されることから造形物の温度勾配と内部応力を低下せることができました。
その結果、反りが殆どなく層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。

ご注意

  • Pro3シリーズ専用高速化アップグレードキット(型番:3011024058A01)とご一緒に使用してください。
  • テンプレートはV2をご使用ください。
  • 51119039A01の後継品です。V1と比べて、ソリが少なく、強度が高くなりました。内部の成分の含有量などが一部変更されております。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Raise3D Hyper Speed ABS高速造形専用フィラメントの型番51119068A01のページです。 型番51119068A01に関する仕様情報を記載しております。
Raise3D Hyper Speed ABS高速造形専用フィラメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Raise3D Hyper Speed ABS高速造形専用フィラメント
Raise3D Hyper Speed PLA高速造形専用フィラメント
Raise3D純正PPA CFフィラメント
Raise3D純正PPA サポートフィラメント
Raise3D純正プレミアムASAフィラメント
Raise3D純正ESD PETGフィラメント
メーカーRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3D
通常価格6,8006,80035,50028,5007,40018,500
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
フィラメント色ナチュラル
詳細フィラメントフィラメントフィラメントフィラメントフィラメントフィラメント
材質Hyper Speed ABSHyper Speed PLAPPA CFPPA SupportASAESD PETG
対応機種Pro3シリーズ、Pro3シリーズ+高速化キットPro3シリーズ、Pro3シリーズ+高速化キットE2CFE2CFPro3シリーズ、Pro2シリーズ、E2Pro3シリーズ、Pro2シリーズ、E2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト