17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Raise3D Pro3 3Dプリンター RAISE3D-PRO3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Raise3D Pro3 3Dプリンター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RAISE3D-PRO3

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・Pro2からの構造変更により信頼性とユーザビリティ性そのままに扱いやすさを大幅に向上

指定中の仕様・寸法情報

造形方式
熱溶解積層方式
材料
PLA樹脂 / ABS樹脂 / ポリプロピレンライク / ナイロン / ゴムライク
最大造形サイズ(幅)(mm)
300mm以上
最大造形サイズ(奥行)(mm)
300mm以上
最大造形サイズ(高さ)(mm)
300mm以上
最小積層ピッチ
0.10㎜未満
電源
その他
電源詳細
100~240V(50/60Hz)
最大造形サイズ(幅×奥行×高さ)(mm)
300×300×300
最小積層ピッチ詳細(mm)
0.01

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト