ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

Raise3D E2 3Dプリンター

通常単価(税別)
498,500
税込単価
548,350
通常出荷日:15日目

【特長】・エントリーモデルから3Dプリンターになれた方まで幅広く使用できるモデル

型番:

RAISE3D-E2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAISE3D-E2の仕様・寸法情報

造形方式
熱溶解積層方式
材料
PLA樹脂 / ABS樹脂 / ポリプロピレンライク / ナイロン / ゴムライク
最大造形サイズ(幅)(mm)
300mm以上
最大造形サイズ(奥行)(mm)
150~300mm未満
最大造形サイズ(高さ)(mm)
150~300mm未満
最小積層ピッチ
0.10㎜未満
電源
その他
電源詳細
100~240V(50/60Hz)
最大造形サイズ(幅×奥行×高さ)(mm)
330×240×240
最小積層ピッチ詳細(mm)
0.02

型番リスト

表示件数
型番
RAISE3D-E2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
498,500
( 548,350 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エントリーモデルから3Dプリンターになれた方まで幅広く使用できるモデル

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Raise3D E2 3Dプリンターの型番RAISE3D-E2のページです。 型番RAISE3D-E2に関する仕様情報を記載しております。
Raise3D E2 3Dプリンターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Raise3D E2 3Dプリンター
Raise3D E2CF 3Dプリンター
NF-600S外装カバー
E2ノズルヒーター(左・右)
精密ミニ旋盤Compact3
ビルドサーフェス(E2用)
メーカーRAISE3DRAISE3DニッポーRAISE3DミスターマイスターRAISE3D
通常価格498,500858,50022,00020,300117,7429,300 -
通常出荷日15日目15日目1日目4日目5日目4日目
造形方式熱溶解積層方式熱溶解積層方式----
材料PLA樹脂 / ABS樹脂 / ポリプロピレンライク / ナイロン / ゴムライクPLA樹脂 / ABS樹脂 / ナイロン----
最大造形サイズ(幅)(mm)300mm以上300mm以上----
最大造形サイズ(奥行)(mm)150~300mm未満150~300mm未満----
最大造形サイズ(高さ)(mm)150~300mm未満150~300mm未満----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト