ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

Raise3D E2CF 3Dプリンター

通常単価(税別)
858,500
税込単価
944,350
通常出荷日:15日目

【特長】・高強度な強化繊維複合樹脂をより手軽に使いやすくした、特化型エントリーモデル

型番:

RAISE3D-E2-CF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAISE3D-E2-CFの仕様・寸法情報

造形方式
熱溶解積層方式
材料
PLA樹脂 / ABS樹脂 / ナイロン
最大造形サイズ(幅)(mm)
300mm以上
最大造形サイズ(奥行)(mm)
150~300mm未満
最大造形サイズ(高さ)(mm)
150~300mm未満
最小積層ピッチ
0.10㎜以上~0.20㎜未満
電源
その他
電源詳細
100~240V(50/60Hz)
最大造形サイズ(幅×奥行×高さ)(mm)
330×240×240
最小積層ピッチ詳細(mm)
0.1

型番リスト

表示件数
型番
RAISE3D-E2-CF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
858,500
( 944,350 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度な強化繊維複合樹脂をより手軽に使いやすくした、特化型エントリーモデル

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Raise3D E2CF 3Dプリンターの型番RAISE3D-E2-CFのページです。 型番RAISE3D-E2-CFに関する仕様情報を記載しております。
Raise3D E2CF 3Dプリンターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Raise3D E2CF 3Dプリンター
Raise3D E2 3Dプリンター
NF-600S外装カバー
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
3Dプリンター用接着剤 50ml
メーカーRAISE3DRAISE3DニッポーRAISE3DPOLYMAKERMAGIGOO
通常価格858,500498,50022,0006,3004,8003,627 -
通常出荷日15日目15日目1日目4日目〜6日目4日目
造形方式熱溶解積層方式熱溶解積層方式----
材料PLA樹脂 / ABS樹脂 / ナイロンPLA樹脂 / ABS樹脂 / ポリプロピレンライク / ナイロン / ゴムライク----
最大造形サイズ(幅)(mm)300mm以上300mm以上----
最大造形サイズ(奥行)(mm)150~300mm未満150~300mm未満----
最大造形サイズ(高さ)(mm)150~300mm未満150~300mm未満----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト