ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープNo.903SC【4個入り】

ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープNo.903SC N903SC-100-10-0.11-PACK
通常単価(税別)
60,668
税込単価
66,735
通常出荷日:7日目

ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを支持体とし、処理面にシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テー...

詳細を確認

型番:

N903SC-100-10-0.11-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

N903SC-100-10-0.11-PACKの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.11
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
10
ブラック
基材
ふっ素樹脂
粘着剤
アクリル系
粘着力
12N/19mm
引張強さ
40N/19mm
単品/パック
パック
使用温度範囲
0~80℃
商品コード
No.903SC
巻き戻し力
3.5N/19mm
色詳細
内容量
1パック(4巻)

商品情報

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズ

No.903ULシリーズについてはこちらをご覧ください。

No.9030ULシリーズについてはこちらをご覧ください。

No.903-Tシリーズについてはこちらをご覧ください。

製品特長

耐熱性、耐薬品性、電気特性、耐候性、耐水(撥水)性、非粘着性にすぐれたふっ素樹脂粘着テープ

非粘着性にすぐれたふっ素樹脂粘着テープ

片面を接着性表面処理したポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材にして、処理面にシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。

【特長】

  • シリコーン系粘着剤を使用しており、-60〜200℃の温度範囲で使用可能(903SCは0~80℃)。
  • さまざまな材質に対して良好な接着力を発揮し、通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできる。離型性、滑り性、耐炎性にすぐれている。
  • 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えている。

【用途】

  • 電線・ケーブルおよびコイルの絶縁(H種電気絶縁用)、二次電池等の蓄電デバイスの電極絶縁。
  • 携帯電話やデジタルカメラ等の摺動部の擦れ対策。
  • リニアモータ駆動システムの絶縁および摺動。
  • プリンタ通紙部の耐熱摺動(ジャミング対策)。
  • 自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。
  • 半田マスキング(耐熱マスキング)、ヒートシール圧着部の被覆、結線部の絶縁被覆、他 。

製品仕様

ふっ素樹脂製品「ニトフロン」とは?

ニトフロン(NITOFLON)はNittoが製造するふっ素樹脂製品の登録商標。
優れた耐薬品性や耐熱性・電気特性など、数々の特長をもつ「ふっ素樹脂」だが、これまではその特性ゆえに加工が困難で用途も限られてきた。
Nittoでは、表面処理技術をはじめ、精密加工技術、異素材との複合など、独自の応用加工技術によってこれらの問題点を解決。
またアメリカの難燃規格であるUL規格取得を実現するなど、ふっ素樹脂の新しい可能性を開き、エレクトロニクスから家庭用品にいたるまで、ニトフロンは幅広い分野で活用されている。

ふっ素樹脂の6つのポイント

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズ:関連画像

1.優れた耐熱性

連続使用温度範囲は-100℃~+260℃、融点は327℃という優れた耐熱・耐寒性をもっています。

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズ:関連画像

2.すべりのよさは、固体物質中No.1

あらゆる固体物質の中で最も低い摩擦係数をもち、すぐれた自己潤滑性があります。

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズ:関連画像

3.電気絶縁性がバツグン

誘電率・誘電正接とも固体物質の中で最少。広範囲の周波数・外的環境に対しても安定しているため、高周波絶縁材料に最適です。

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズ:関連画像

4. 薬品にも強い

安定した分子構造をもっているため、ほとんどの工業薬品や溶剤にもおかされることがありません。

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズ:関連画像

5. 粘着物がくっつかない

粘着性の物質が付着しにくいという特性があり、離型用途にも最適です。

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズ:関連画像

6. 耐候性はピカイチ

可視光線や紫外線・湿気などからほとんど影響を受けず、屋外での長期使用にも適しています。

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズの構造と特長

No.903SCの構造と特長

No.903Cの構造

【構造】

  • アクリル系粘着剤、片面接着処理・半導電性PTFEフィルムの二層構造。

【特長】

  • テープ基材が半導電性PTFEフィルムで、帯電を防止。
  • アクリル系粘着剤を使用。
  • 利用可能温度範囲は0~80℃。

No.903-Tの構造と特長

No.903Tの構造

【構造】

  • PETはく離ライナー、シリコーン系粘着剤、片面接着処理PTFEフィルム。

【特長】

  • PETはく離ライナー付き。
  • シリコーン系粘着剤を使用。
  • 利用可能温度範囲は-60~200℃。

No.903UL / No.9030ULの構造と特長

No.903UL / No.9030ULの構造と特長

【構造】

  • シリコーン系粘着剤、片面接着処理PTFEフィルムの二層構造。

【特長】

  • UL-510を取得。
  • 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品。
  • 離型性、滑り性にすぐれている。
  • H種絶縁材料を使用。
  • シリコーン系粘着剤を使用。
  • 利用可能温度範囲は-60~200℃。
  • No.903ULの色は茶灰色、No.9030ULの色は白。

製品特性

項目単位特性値
N0.903ULN0.9030ULN0.903-TN0.903SC
総厚さmm0.080.130.180.230.080.130.180.230.080.130.180.230.11
引張強度N/19mm55931602105388133146559316021040
粘着力N/19mm5.67.17.48.73.95.15.46.25.67.17.48.712
巻戻し力N/19mm4.45.87.18.922.833.5----3.5
絶縁破壊電圧kV811141581114158111415-
使用可能温度-60~200℃0~80℃

※記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。

規格表

サイズ表

品番タイプ総厚さ(mm)幅(mm)長さ(m)
N0.903UL-0.08/0.13/0.18/0.235 / 9 / 10 / 13 / 15 / 18 / 19 / 20 / 22 / 25 / 30 / 38
40 / 50 / 75 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450
10
N0.9030UL0.08/0.1313 / 19 / 25 / 30 / 50 / 100
0.18/0.2313 / 19 / 25 / 50 / 100
N0.903-TPETはく離ライナー付き0.08/0.13/0.18/0.2325 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 500
N0.903SC半導電性0.1110 / 13 / 19 / 25 / 38 / 50 / 75 / 100 / 200 / 300 / 450

■他サイズについては別途お問い合わせください。

型番リスト

表示件数
型番
N903SC-100-10-0.11-PACK

テープ幅

(mm)

単品/パック

内容量

最小発注数量
100
パック
1パック(4巻)
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,668
( 66,735 )
7日目

詳細情報

基本情報

ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを支持体とし、処理面にシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。
【特長】
・0~80℃の温度範囲で使用可能。さまざまな材質に対して良好な接着力を発揮
・H種絶縁材料を使用し、離型性、滑り性、耐炎性に優れる。非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備える
・通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズ
【用途】
・電線・ケーブルおよびコイルの絶縁
・摺動部の擦れ対策

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープNo.903SCの型番N903SC-100-10-0.11-PACKのページです。 型番N903SC-100-10-0.11-PACKに関する仕様情報を記載しております。
ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープNo.903SCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープNo.903SC
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.9730UL
ニトフロン ガラス粘着テープ 973UL-S
ふっ素樹脂粘着テープ ASF-119T
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
メーカー日東電工日東電工三商中興化成工業中興化成工業ミスミ
通常価格60,66823,9741,600 -5,132 -1,160 -977 -
通常出荷日7日目在庫品1日目6日目1日目1日目〜在庫品1日目
テープ厚(mm)0.110.130.130.350.080.13
テープ長さ(m)101010101010
ブラックブラウンベージュホワイトグレーブラウン
基材ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
粘着剤アクリル系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト