17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.9030UL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.9030UL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N9030UL-13-10-0.08-PACK

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを支持体とし、処理面にシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。
【特長】
・-60~200℃の温度範囲で使用可能。さまざまな材質に対して良好な接着力を発揮
・H種絶縁材料を使用し、離型性、滑り性、耐炎性に優れる。非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備える
・UL-510を取得し、厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品
・通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズ
【用途】
・電線・ケーブルおよびコイルの絶縁
・摺動部の擦れ対策

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.08
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
10
ホワイト
基材
ふっ素樹脂
粘着剤
シリコーン系
特性
絶縁[○] / 耐熱[○]
粘着力
3.9N/19mm
引張強さ
53N/19mm
破壊電圧(kV)
8
UL510規格(難燃性)
認定あり
単品/パック
パック

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト