17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂含浸ガラスクロス 半導電性粘着テープ ニトフロンNo.973SC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ふっ素樹脂含浸ガラスクロス 半導電性粘着テープ ニトフロンNo.973SC

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N973SC-10-10-0.18-PACK

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。
【特長】
・ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスの複合体を基材とする。
・電機特性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、低摩耗性、非粘着性、耐炎性に優れる。
・使用温度範囲:-60℃~+200℃。
・さまざまな材質に対して良好な接着力を発揮。
【用途】
・ヒートシール用の耐熱離型。
・耐熱摺動。
・シュータ、ホッパーの滑り用途。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.18
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
10
ブラック
基材
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
粘着剤
シリコーン系
特性
耐候[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
粘着力
9.9N/19mm
引張強さ
610N/19mm
単品/パック
パック
使用温度範囲
-60~200℃
商品コード
No.973SC

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト