17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高圧クーラント対応アダプタ用シャンク、横型 QHTR/L-CHP

通常単価(税別)
36,96039,360
税込単価
40,65643,296
通常出荷日:1日目

1コーナ仕様のインサートと高剛性セルフクランプ機構により、深溝加工や突切り加工に対し安定した切削性能と...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

製品特長・仕様

端面の深溝加工用工具
独自のクランプ機構で高剛性な深溝加工が可能

特長01

従来よりも厚みを増した、高剛性なアダプタ形状
-アダプタ部を強靭な形状へ新設計
-安定した深溝端面加工を実現

高圧クーラント対応
-アダプタに沿ってクーラントを吐出
-溝内にクーラントを確実に供給し、安定した加工を実現

QTX チップブレーカ

■切りくず処理性

切削速度
Vc(m/min)
80
 0.10.1250.150.1750.2
送り:f(mm/rev)
インサートQTX5-040AH7025
被削材S45C
溝幅CW=5mm
溝深さ40mm
切削油湿式(1MPa)

 

2種類のクーラント接続方法に対応したホルダ

2か所のホース接続口とダイレクト接続口。

特長06

※ダイレクト接続はメトリックホルダのみ

 

外形図

本図は右勝手(R)を示し、右勝手のアダプタを使用。

※寸法についてはメーカーのデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

標準切削条件

標準切削条件01

送りf(mm/rev)はメーカーのデジタルカタログの6ページを参照ください。

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

適合モジュラーブレード

最小発注数量
20
20
90
QSDL*-CHP
1個
25
25
103
QSDL*-CHP
1個
20
20
90
QSDR*-CHP
1個
25
25
103
QSDR*-CHP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,960
( 40,656 )
1日目
39,360
( 43,296 )
1日目
36,960
( 40,656 )
1日目
39,360
( 43,296 )
1日目

詳細情報

基本情報

1コーナ仕様のインサートと高剛性セルフクランプ機構により、深溝加工や突切り加工に対し安定した切削性能と優れた切りくず排出性を可能にする溝入れ工具シリーズ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応アダプタ用シャンク、横型 QHTR/L-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧クーラント対応アダプタ用シャンク、横型 QHTR/L-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-SVER/L-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし)
外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38(-CHP)
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格36,960-23,66024,83020,99013,140 -18,690
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ / 横送り / 突っ切り溝入れ / 突っ切り
適合刃幅(mm)3~50.5~10.5~10.33~31.5~40.33~3
最大溝深さ(mm)422.5~42.5~43.5103.5
ホルダ角度(°)9000000
タイプモジュラー型(ブレード)一体型一体型一体型一体型モジュラー型(ブレード)

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト