17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

タンガロイ・VPGT-JS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,5622,025
税込単価
1,7182,228
通常出荷日:1日目

仕上げ加工における第一推奨チップブレーカ。切れ味と優れた切りくず処理性を両立てさせた3次元ブレーカは大...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

材種記号

ホーニング

最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.05
サーメット
ノンコート
NS9530
シャープエッジ
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
SH7025
シャープエッジ
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
SH725
シャープエッジ
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
NS9530
シャープエッジ
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
SH7025
シャープエッジ
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
SH725
シャープエッジ
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
PVDコーティング
AT9530
標準
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
NS9530
シャープエッジ
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
SH7025
シャープエッジ
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
SH725
シャープエッジ
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
AT9530
標準
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
NS9530
シャープエッジ
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
SH7025
シャープエッジ
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
SH725
シャープエッジ
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
AT9530
標準
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,562
( 1,718 )
1日目
2,025
( 2,228 )
1日目
2,025
( 2,228 )
1日目
1,562
( 1,718 )
1日目
2,025
( 2,228 )
1日目
2,025
( 2,228 )
1日目
2,025
( 2,228 )
1日目
1,562
( 1,718 )
1日目
2,025
( 2,228 )
1日目
2,025
( 2,228 )
1日目
2,025
( 2,228 )
1日目
1,562
( 1,718 )
1日目
2,025
( 2,228 )
1日目
2,025
( 2,228 )
1日目
2,025
( 2,228 )
1日目

詳細情報

基本情報

仕上げ加工における第一推奨チップブレーカ。切れ味と優れた切りくず処理性を両立てさせた3次元ブレーカは大きなインクリネーションにより良好な切りくず排出性と低抵抗を実現し、タンガロイ社独自設計のインサート突起は低切込み時に優れた切りくず処理性を発揮します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・VPGT-JS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・VPGT-JS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VPGT□MF-JS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VPGT-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCGT-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VPGT□MF-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VXGU-JS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,562-1,5571,562 -1,443 -1,5571,723
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ11°(P)特殊
勝手なしなしなしなしなし-
被削材状態連続連続連続連続連続連続

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト