ツール用品技術窓口
【特長】・豊富な機能をもったコストパフォーマンスの優れた50000カウントのデジタルマルチメータです・...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
76,570円 ( 84,227円 ) | 20日目 |
88,251円 ( 97,076円 ) | 20日目 |
99,288円 ( 109,217円 ) | 20日目 |
【特長】
・豊富な機能をもったコストパフォーマンスの優れた50000カウントのデジタルマルチメータです
・デュアル測定、デュアル表示が可能で、AC電圧と周波数、AC電流と周期などが測定し同時に表示できます
【特長】
【機能】
Excelは米国マイクロソフト社の登録商標です。
※GDM-8342のみ
データログ(CSV形式)の例
| Time(dd) | Time (hh:mm:ss) | 1st Value | 1st Unit | 2nd Value | 2nd Unit | Count | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:00:05 | 1.00E+00 | V DC | -- | -- | #START# | 00001# |
| 0 | 0:00:06 | 1.01E+00 | V DC | -- | -- | 2 | 00002# |
| 0 | 0:00:06 | 0.99E+00 | V DC | -- | -- | #END# | 00003# |
■前面/背面パネル

■デュアル表示の組み合わせ

| - | 第2ディスプレイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1ディスプレイ | - | ACV | DCV | ACI | DCI | Hz/P |
| ACV | ● | ● | ● | ● | ● | |
| DCV | ● | ● | ● | ● | × | |
| ACI | ● | ● | ● | ● | ● | |
| DCI | ● | ● | ● | ● | × | |
| Hz/P | ● | × | ● | × | ● | |
【一般仕様】
| コモン電圧 | 最大500Vpk(大地グランドに対して) |
|---|---|
| ディスプレイ | VFD、2色 |
| 温度 | 23℃±5℃ |
| 湿度 | <80%RH、10MΩを超えた抵抗測定では75%RH |
| 使用環境 | 室内 |
| 温度範囲 | 0℃~+35℃、相対湿度:<80%RH;>35℃、相対湿度:<70%RH |
| 高度 | <2000m |
| 汚染度 | 2 |
| 保存環境 | -10℃~+70℃ |
| 電源 | AC100/120/220/240V±10%、50/60Hz |
| 消費電力 | 最大15VA |
| 寸法・質量 | 265(W)×107(H)×302(D)mm(ハンドル、突起物を含む)、約2.9kg |
| 付属品 | ユーザーマニュアル、電源コード、テストリードGTL-207 |
【GDM-834Xシリーズ仕様】
DMMは、少なくとも30分間ウォームアップした状態で仕様が適用されます。下記の仕様の範囲内でDMMを操作するために必要な基本的な条件は以下のとおりです。
■DC電圧
| レンジ | 分解能 | フルスケール | 確度(1年23℃±5℃) | 入力抵抗 |
|---|---|---|---|---|
| 500.00mV | 10μV | 510.00 | 0.02+4 | 10MΩまたは>10GΩ |
| 5.0000V | 100μV | 5.1000 | 10MΩまたは>10GΩ | |
| 50.000V | 1mV | 51.000 | 11.1MΩ | |
| 500.00V | 10mV | 510.00 | 10.1MΩ | |
| 1000.0V | 100mV | 1020.0 | 10MΩ |
■DC電流
| レンジ | 分解能 | フルスケール | 確度(1年23℃±5℃) | シャント抵抗 | 負荷電圧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.00μA | 10nA | 510.00 | 0.05+5 | 100Ω | 最大0.06V |
| 5.0000mA | 100nA | 5.1000 | 0.05+4 | 100Ω | 最大0.6V |
| 50.000mA | 1μA | 51.000 | 0.05+4 | 1Ω | 最大0.14V |
| 500.00mA | 10μA | 510.00 | 0.10+4 | 1Ω | 最大1.4V |
| 5.0000A | 100μA | 5.1000 | 0.25+5 | 10mΩ | 最大0.5V |
| 10.000A | 1mA | 12.000 | 0.25+5 | 10mΩ | 最大0.8V |
■AC電圧
| レンジ | 分解能 | フルスケール | 確度(1年23℃±5℃)[1] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30~50Hz | 50~10kHz | 10k~30kHz | 30k~100kHz | |||
| 500.00mV | 10μV | 510.00 | 1.00+40 | 0.50+40 | 2.00+60 | 3.00+120 |
| 5.0000V | 100μV | 5.1000 | 1.00+20 | 0.35+15 | 1.00+20 | 3.00+50 |
| 50.000V | 1mV | 51.000 | 1.00+20 | 0.35+15 | 1.00+20 | 3.00+50 |
| 500.00V | 10mV | 510.00 | - | 0.5+15 | 1.00+20[2] | 3.00+50[2] |
| 750.0V | 100mV | 765.0 | - | 0.5+15 | - | - |
[1]仕様は、レンジの5%以上で正弦波入力です。
[2]入力電圧<300Vrms。
■AC電流
| レンジ | 分解能 | フルスケール | 確度(1年23℃±5℃)[1][2] | 負荷電圧 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30~50Hz | 50~2kHz | 2k~5kHz | 5k~20kHz | ||||
| 500.00μA | 10nA | 510.00 | 1.50+50 | 0.50+40 | 1.50+50 | 3.00+75 | 最大0.06V |
| 5.0000mA | 100nA | 5.1000 | 1.50+40 | 0.50+20 | 1.50+40 | 3.00+60 | 最大0.6V |
| 50.000mA | 1μA | 51.000 | 1.50+40 | 0.50+20 | 1.50+40 | 3.00+60 | 最大0.14V |
| 500.00mA | 10μA | 510.00 | 1.50+40 | 0.50+20 | 1.50+40 | 3.00+60[3] | 最大1.4V |
| 5.0000A | 100μA | 5.1000 | 2.0+40 | 0.50+30 | - | - | 最大0.5V |
| 10.000A | 1mA | 12.000 | 2.0+40 | 0.50+30 | - | - | 最大0.8V |
[1]500μAレンジでは35μA以上の入力が必要です。5mA~10Aレンジでは、フルスケールの5%以上の入力が必要です。
[2]入力電流>35μArms。
[3]入力電流(5k~20kHZ)<33mArms。
■抵抗
| レンジ | 分解能 | フルスケール | テスト電流 | 確度(1年23℃±5℃)[3] |
|---|---|---|---|---|
| 500.00Ω | 10mΩ | 510.00 | 0.83mA | 0.1+5[1] |
| 5.0000kΩ | 100mΩ | 5.1000 | 0.83mA | 0.1+3[1] |
| 50.000kΩ | 1Ω | 51.000 | 83μA | 0.1+3 |
| 500.00kΩ | 10Ω | 510.00 | 8.3μA | 0.1+3 |
| 5.0000MΩ | 100Ω | 5.1000 | 830nA | 0.1+3 |
| 50.000MΩ | 1kΩ | 51.000 | 560nA | 0.3+3[2] |
[1]REL機能を使用。REL機能を使用しない場合、0.2Ωのエラーを追加。
[2]20MΩを超えた抵抗測定では、0.8%+3。
[3]500kΩを超えた抵抗測定の場合、テストリードにノイズの影響が発生するのを防ぐ為、付属テストリードではなくシールドされたケーブルを使用してください。
■温度(GDM-8342/8342Gのみ)
| センサ | タイプ | 測定範囲 | 分解能 | 確度(1年23℃±5℃) |
|---|---|---|---|---|
| 熱電対 | J K T | -200℃~+300℃ | 0.1℃ | 2℃代表値 |
■導電テスト
| レンジ | 分解能 | 測定電流 | 確度(1年23℃±5℃) |
|---|---|---|---|
| 5000.0Ω | 100mΩ | 0.83mA | 0.10+5 |
■リフレッシュレート(Reading/s)
| 測定項目 | S | M | F |
|---|---|---|---|
| DCV/DCI/R | 5 | 10 | 40 |
| ACV/ACI | 5 | 10 | 40 |
| 導電テスト/ダイオード | 10 | 20 | 40 |
| 周波数/周期 | 1 | 10 | 76 |
| キャパシタンス | 2 | 2 | 2 |
■キャパシタンス
| レンジ | 分解能 | フルスケール | テスト電流 | 確度(1年23℃±5℃)[1] |
|---|---|---|---|---|
| 5.000nF:0.5~1nF | 0.001nF | 5.100 | 8.3μA | 2.0+20 |
| 5.000nF:1~5nF | 2.0+10 | |||
| 50.00nF:5~10nF | 0.01nF | 51.00 | 8.3μA | 2.0+30 |
| 50.00nF:10~50nF | 2.0+10 | |||
| 500.0nF | 0.1nF | 510.0 | 83μA | 2.0+4 |
| 5.000μF | 1nF | 5.100 | 0.56mA | |
| 50.00μF | 10nF | 51.00 | 0.83mA |
[1]5nF~50μFレンジは、入力がレンジの10%以上であることを確認してください。
■周波数
| 測定範囲 | 確度(1年23℃±5℃) |
|---|---|
| 10Hz~500Hz | 0.01%+5 |
| 500Hz~500kHz | 0.01%+3 |
| 500kHz~1MHz | 0.01%+5 |
■ダイオート
| レンジ | 分解能 | フルスケール | テスト電流 | 確度(1年23℃±5℃) |
|---|---|---|---|---|
| 5.0000V | 100μV | 5.1000 | 0.83mA | 0.05+5 |
■アクセサリ

GTL-205熱電対(Kタイプ)約1mとアダプタ

GTL-207テストリード
【注意】
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24
4.8通常価格(税別):5,400円

FLUKE
テストリード TLシリーズ
5通常価格(税別):5,389円~

三和電気計器
デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)
4.8通常価格(税別):15,411円

三和電気計器
テスタ用テストリード一般タイプ
4.6通常価格(税別):1,219円~
![[カード型]テスター](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007359584/223007359584_001_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[カード型]テスター
3.5通常価格(税別):5,400円

カイセ
ICクリップ
0通常価格(税別):4,508円

FLUKE
FLUKE デジタルマルチメーター
5通常価格(税別):23,024円~

マザーツール
カード型マルチメータ MT-4050
5通常価格(税別):3,650円

西澤電機計器製作所
アナログテスタ
4通常価格(税別):6,969円