ツール用品技術窓口
テクシオ・テクノロジー
6・1/2桁デジタルマルチメータ
テクシオ・テクノロジー
通常価格(税別):118602円~
通常出荷日:2日目 ~
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
通常価格(税別):14580円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
高精度電池式デジタル圧力計 GC04
長野計器
通常価格(税別):68010円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
小形デジタル圧力計 GC31
長野計器
通常価格(税別):22375円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
デジタル微差圧計 GC62
長野計器
通常価格(税別):39876円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3300円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形
通常価格(税別):10530円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
デジタルトルクレンチ 全長212~1387mm
東日製作所
通常価格(税別):101587円~
通常出荷日:2日目 ~
イマダ
普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ
通常価格(税別):64385円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・最高5000回/秒の高速測定が可能・フルスケール1199999カウント・2種類の測定結果を同...
詳細を確認【特長】
・最高5000回/秒の高速測定が可能
・フルスケール1199999カウント
・2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能
・2wireと4wireの抵抗測定が可能
・冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載
・リミット判定出力
・真の実効値(TrueRMS)測定
・USB標準装備
・LabVIEWドライバ
| 型番 | 外部制御 | ||
|---|---|---|---|
| USB | RS-232C | GP-IB | |
| DL-1060-KOUSEI | ○ | × | × |
○:標準装備
■一般仕様
| 電源電圧 | 100V/120V/220V/240V±10% |
|---|---|
| 電源周波数 | 50/60Hz±10% |
| 消費電力 | 最大25VA |
| 動作温度範囲 | 0℃~50℃ |
| 動作湿度範囲 | 0℃~31℃ 80%RH以下 |
| 使用高度 | 2000mまで |
| 寸法(W×H×D) | 214.6mm×88.6mm×280.7mm |
| 質量 | 約2.7kg |
| インタフェース | USB |
| 安全規格 | EN61010-1:2010(3rd Edition)規格適合 |
| EMC規格 | EN61326-1:2013規格適合 |
| 付属品 | アクセサリCD-ROM(取扱説明書・アプリケーション)、電源コード、USBケーブル、テストリード、ヒューズ |
■特長・機能
| 測定項目 | 測定レンジ・規格 | 最小感度※ |
|---|---|---|
| 直流電圧 | 100mV~1000V | 0.1μV |
| 直流電流 | 10mA~3A、10A(専用端子) | 10nA |
| 交流電圧 | 100mV~750V(TRMS) | 0.1μV |
| 交流電流 | 1A、3A、10A(専用端子) | 1μA |
| 2線式抵抗測定 | 100Ω~100MΩ | 100μΩ |
| 4線式抵抗測定 | ||
| 周波数 | 3Hz~300kHz | 3Hz |
| 周期 | 333ms~3.3μs | 3.3μs |
| 導通テスト | 1Ω~1kΩ/1mA | 10mΩ |
| ダイオードテスト | 0.01V~1.2V/1mA | 10μV |
| キャパシタンス | 1nF~10000μF | 0.1pF |
| RTD温度測定 | 2wire、3wire、4wire | 0.01℃ |
| 熱電対温度測定 | B、C、E、J、K、N、R、S、T | 0.01℃ |
※最小レンジの最小桁になります。
| 演算機能 | 内容 |
|---|---|
| RATIO | 入力DCV/リファレンスDCV |
| % | (測定値/ターゲット値)×100 |
| Null(リラティブ) | 保存したNull(リラティブ)値との差を表示します。 |
| Limits | 測定値が設定した上限値/下限値から外れるとBEEP音およびHI/LO表示をします。 |
| MX+B | 測定値×M(倍率)+B(オフセット値) |
| dB | 測定値(dBm)-相対値(dBm) |
| dBm | 10×log(測定値2/基準抵抗値)/1mW |
| アベレージ | 一連の測定で測定した最大値・最小値・平均値・測定数をメモリに保存 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
デジタルマルチメーター TDM-50
0通常価格(税別):5,344円

マザーツール
カード型マルチメータ MT-4050
5通常価格(税別):3,650円

日置電機
ペンシルハイテスタ 3246-60・3246-70
4通常価格(税別):9,285円

日置電機
コンタクトピン/小型ワニ口クリップ(L4933/L4934)
0通常価格(税別):2,342円

三和電気計器
テスタ用テストリード一般タイプ
4.6通常価格(税別):1,219円~

三和電気計器
アナログマルチテスタ SP-18D
4通常価格(税別):7,457円

マザーツール
ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095
4通常価格(税別):3,988円

共立電気計器
KYORITSU デジタルマルチメータ(ハードケース)
4通常価格(税別):5,500円

日置電機
日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10
3.5通常価格(税別):12,053円