17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 主軸・シャンク番号

    ~mm
  • 把握径(mm)

    ~mm
  • 最小刃具挿入量(mm)

    ~mm
  • 最大刃具挿入量(mm)

    ~mm
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • 先端チャック部外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

通常単価(税別)
33,30969,352
税込単価
36,64076,287
通常出荷日:1日目~2日目

ソリッドエンドミルや刃先交換式工具に使用するハイドロ(油圧)チャックホルダ。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

高精度ハイドロチャックホルダ

Tシリーズを拡充

 
  • ・簡単操作でも高い振れ精度

六角レンチで作動ねじがデッドストップで止まるまで締込むだけで、振れ精度0.003mm以下の高精度クランプが可能。

  • ・高い把持力と把握トルクにより安定加工が可能
  • ・強固なツールホルダボディ設計の採用

高いラジアル剛性により、加工中の工具の振れを抑制し、安定加工を実現。

  • ・抜群の振動減衰機構

独自の油圧システムは振動を抑え、高い耐びびり効果による工具欠損を防止し、優れた加工面品位を実現。

CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ 製品の基本仕様・特長
CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ 製品の基本仕様・特長

Tシリーズの油圧システム

 

(1)作動ねじ

トルクレンチを使用せずに締付けでき、万一工具を入れずに締付けても、ロックストッパーにより内部破損を防止。

(2)作動ピストン

油圧作動油をピストンにより油圧室に圧送。

(3)拡張スリーブと油圧方法

拡張スリーブは均等にツールシャンクに対してアーチ状に加圧。最初に両端の油圧室が作動し、さらに全体を把持。

(4)ツールホルダ

HSK、JIS-BT に対応。

(5)突き出し長調整ねじ

迅速で、容易な工具のプリセットが可能。

(6)内部溝

この内部溝により、潤滑油等の残りを排除し、表面を常にドライに保ち、強い工具把持に寄与。

 

外形図

タンガロイ・SNMM-57・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

※寸法についてはメーカーのデジタルカタログを参照ください。

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

把握径

(mm)

最小刃具挿入量

(mm)

最大刃具挿入量

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

最小発注数量
30
6
27
37
55
26
1個
30
8
27
37
55
28
1個
30
10
31
41
55
30
1個
30
12
36
46
55
32
1個
30
16
39
49
90
38
1個
30
20
41
51
90
42
1個
40
6
27
37
90
26
1個
40
8
27
37
90
28
1個
40
10
31
41
90
30
1個
40
12
36
46
90
32
1個
40
16
39
49
90
38
1個
40
20
41
51
90
42
1個
40
32
51
61
100
62
1個
50
12
36
46
90
32
1個
50
20
41
51
90
42
1個
50
32
51
61
120
64
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,309
( 36,640 )
2日目
33,309
( 36,640 )
2日目
33,309
( 36,640 )
2日目
33,309
( 36,640 )
2日目
37,120
( 40,832 )
2日目
37,120
( 40,832 )
2日目
37,290
( 41,019 )
1日目
37,290
( 41,019 )
1日目
37,290
( 41,019 )
1日目
37,290
( 41,019 )
1日目
37,290
( 41,019 )
1日目
37,290
( 41,019 )
1日目
48,560
( 53,416 )
1日目
57,918
( 63,710 )
2日目
58,498
( 64,348 )
2日目
69,352
( 76,287 )
2日目

詳細情報

基本情報

ソリッドエンドミルや刃先交換式工具に使用するハイドロ(油圧)チャックホルダ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
油圧チャック式ホルダ ハイドロチャック エクストラスリムタイプ HSK-E25
HSKシャンク ハイドロチャック 標準タイプ
HSKシャンク ハイドロチャック ジェットスルータイプ
二面拘束BBTシャンクハイドロチャックスーパースリムタイプ
メーカータンガロイタンガロイ大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格33,309-39,360 -46,60042,000 -50,550 -41,252 -
通常出荷日1日目〜1日目〜8日目5日目5日目5日目〜
主軸・シャンク形状BTHSK-AHSK-EHSK-AHSK-ABT
主軸・シャンク種類BTHSK-AHSK-EHSK-AHSK-ABBT
クーラント等供給方式フランジスルーセンタースルー-センタースルーセンタースルーセンタースルー
先端タイプ標準標準スリム--スリム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイドロホルダ・ハイドロチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト