17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

油圧チャック式ホルダ ハイドロチャック エクストラスリムタイプ HSK-E25

通常単価(税別)
46,600
税込単価
51,260

【特長】・更なるスリム、軽量化を実現・ハイドロチャックで先端外径Φ10mm

詳細情報を確認する
  • 主軸・シャンク形状
    HSK-E
  • 主軸・シャンク種類
    HSK-E
  • 主軸・シャンク番号
    25
  • 把握径 (mm)
    4
  • 最小刃具挿入量 (mm)
    16
  • 最大刃具挿入量 (mm)
    22
  • 先端タイプ
    スリム
  • ホルダ長さ (mm)
    40
  • 先端チャック部外径 (mm)
    10

型番:

HSK-E25-HDC4XS-40
解除
    数量:

    HSK-E25-HDC4XS-40の仕様・寸法情報

    主軸・シャンク形状
    HSK-E
    主軸・シャンク種類
    HSK-E
    主軸・シャンク番号
    25
    把握径(mm)
    4
    最小刃具挿入量(mm)
    16
    最大刃具挿入量(mm)
    22
    先端タイプ
    スリム
    ホルダ長さ(mm)
    40
    先端チャック部外径(mm)
    10
    -
    -

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    把握径:Φ4

    外形図

    ※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

    注意・禁止事項

    1.センタスルーではご使用いただけません。

    2.アジャストスクリュはご使用いただけません。

    ●ハイドロチャックの定期的な把握力確認にグリップバーをご使用ください。

    • シャンク径はh6公差内のものをご使用ください。
    • 刃具のシャンク部に平取りがあるものや、
      ウエルドンタイプなどは使用しないでください。
    • ラフィングエンドミルでの加工はお奨め致しません。
    • 空締めは行わないでください。
    • 最低把握長Eを必ずお守りください。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HSK-E25-HDC4XS-40
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,600
    ( 51,260 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・更なるスリム、軽量化を実現
    ・ハイドロチャックで先端外径Φ10mm

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    油圧チャック式ホルダ ハイドロチャック エクストラスリムタイプ HSK-E25の型番HSK-E25-HDC4XS-40のページです。 型番HSK-E25-HDC4XS-40に関する仕様情報を記載しております。
    油圧チャック式ホルダ ハイドロチャック エクストラスリムタイプ HSK-E25のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    油圧チャック式ホルダ ハイドロチャック エクストラスリムタイプ HSK-E25
    DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
    BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
    バルブフィニッシャー ツールホルダ HVFシリーズ
    HSKシャンク ハイドロチャック スーパースリムEタイプ
    HSKシャンク ハイドロチャック 標準タイプ
    メーカー大昭和精機タンガロイタンガロイ三菱マテリアル大昭和精機大昭和精機
    通常価格46,60039,360 -33,309 -288,577 -44,464 -42,000 -
    通常出荷日8日目1日目〜1日目〜4日目5日目5日目
    主軸・シャンク形状HSK-EHSK-ABTHSK-AHSK-EHSK-A
    主軸・シャンク種類HSK-EHSK-ABTHSK-AHSK-EHSK-A
    主軸・シャンク番号25-----
    把握径(mm)4--6--
    最小刃具挿入量(mm)16-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハイドロホルダ・ハイドロチャックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました