ツール用品技術窓口
日置電機
クリップ形リード L2101
日置電機
通常価格(税別):19377円~
通常出荷日:21日目
日置電機
クリップ形リード L2107
日置電機
通常価格(税別):17376円~
通常出荷日:7日目
ミツトヨ
516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【セラミックス製】 1mmベース
通常価格(税別):134400円~
通常出荷日:4日目
FLUKE
デジタルマルチメーター87(R5) E2工業技術者用コンボキット
通常価格(税別):79418円~
通常出荷日:1日目
日置電機
接続コード L9197
日置電機
通常価格(税別):17244円~
通常出荷日:21日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
通常価格(税別):14580円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
イマダ
普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ
通常価格(税別):64385円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3300円~
通常出荷日:在庫品1日目
60V以下のバッテリ測定、小さい電極の測定にお使いください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):255円

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):404円~

サトーパーツ
ターミナル T-3025シリーズ
4.4通常価格(税別):804円

ミスミ
ICクリップ(ケーブル接続用)
4.8通常価格(税別):255円

ストーブリ(旧マルチコンタクト)
Staubli SLK425-E/N Φ4mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード
0通常価格(税別):1,351円~

サトーパーツ
チップジャック TJ-560シリーズ
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~