ツール用品技術窓口
日置電機
接続コード(低圧用) L9198
日置電機
通常価格(税別):10435円~
通常出荷日:21日目
川上産業
気泡緩衝材ピンクプチ(幅600mm)【2個入り】
通常価格(税別):7006円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ブロックゲージ 単品(1級相当品)
通常価格(税別):2795円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
デジタルアングルゲージ MDAG-L
通常価格(税別):7723円~
通常出荷日:在庫品1日目
測範社
測範社 マスターリングゲージ
測範社
通常価格(税別):12835円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ダイヤルインジケータ
ミスミ
通常価格(税別):7101円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
デジタルアングルゲージ MDAG
ミスミ
通常価格(税別):8898円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 0級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4100円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3300円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
デジタルノギス(最大測定長150~200mm)
通常価格(税別):5623円~
通常出荷日:在庫品1日目
60V以下のバッテリ測定、スルーホールや微小対象物の測定向け。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):255円

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):404円~

サトーパーツ
ターミナル T-3025シリーズ
4.4通常価格(税別):804円

ミスミ
ICクリップ(ケーブル接続用)
4.8通常価格(税別):255円

ストーブリ(旧マルチコンタクト)
Staubli SLK425-E/N Φ4mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード
0通常価格(税別):1,351円~

サトーパーツ
チップジャック TJ-560シリーズ
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~