ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

マグネットアダプタ 9804

マグネットアダプタ 9804 9804
通常単価(税別)
8,6937,903
税込単価
9,5628,693
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

赤・黒セット、電圧コード先端に装着、Φ11mm、M6ナベネジに対応。

型番:

9804
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9804の仕様・寸法情報

商品区分
関連部品
種類
マグネットアダプタ

型番リスト

表示件数
型番
9804
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6937,903
( 8,693 )
6日目

詳細情報

基本情報

赤・黒セット、電圧コード先端に装着、Φ11mm、M6ナベネジに対応。

外形図

キャップヒンジ B-178 外形図

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットアダプタ 9804の型番9804のページです。 型番9804に関する仕様情報を記載しております。
マグネットアダプタ 9804のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットアダプタ 9804
マグネット付きストラップ Z5020
電圧コード L1000
クランプオンリークセンサ 9675
ACカレントセンサ CT7136
クランプオンセンサ 9661
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機
通常価格8,6937,55214,85329,94529,94529,945
通常出荷日6日目6日目21日目21日目6日目21日目
商品区分関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
種類マグネットアダプタマグネット付きストラップ電圧コードクランプオンリークセンサACカレントセンサクランプオンセンサ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト