17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バキュームピック P-835用ノズル P-835-7

バキュームピック P-835用ノズル

通常単価(税別)
693
税込単価
762
通常出荷日:3日目

【特長】・ホーザンのバキュームピック用ノズル(細タイプ)です

  • 交換部品
    ノズル
  • 適用本体
    P-835
  • JANコード
    4962772461570
  • ノズル形状

型番:

P-835-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品画像】

【寸法図】

P-835-7の仕様・寸法情報

交換部品
ノズル
適用本体
P-835
JANコード
4962772461570
ノズル形状

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-835-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
693
( 762 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホーザンのバキュームピック用ノズル(細タイプ)です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バキュームピック P-835用ノズルの型番P-835-7のページです。 型番P-835-7に関する仕様情報を記載しております。
バキュームピック P-835用ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バキュームピック P-835用ノズル
バキュームピック P-835用パーツ
コードレス吸着ピンセット 394用オプション
P-831用ノズル・パッド
バキュームピックアップペン用パッド・ノズルセット
バキュームピックアップペン用パッド
メーカーホーザンホーザンアズワンホーザンIDEAL-TEKIDEAL-TEK
通常価格693260 -488 -290 -5,2393,670
通常出荷日3日目2日目〜1日目3日目4日目1日目
交換部品ノズル-----
適用本体P-835P-8351-6404-01---
JANコード4962772461570-----
ノズル形状-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バキュームピンセット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト