ツール用品技術窓口

369シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ PDM-QMX

通常単価(税別)
69,525
税込単価
76,478
通常出荷日:23日目

【特長】・平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します・スピンドルは直進式・歯車ピッチの測定可能範囲...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    26~50
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • コードNo・符号・パーツNo
    PDM-30QMX
  • 最小表示量
    0.001mm
  • 測定範囲
    0~30mm
  • 測定子直径
    20mm
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±4
  • 最大許容誤差
    ±4μm
  • 平行度
    4μm
  • 平面度
    1μm
  • 仕様
    検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
  • 電源
    ボタン形酸化銀電池SR44 1個 標準付属(動作確認用)
  • 電池寿命
    通常の使用状態で約5年
  • 位置検出方式
    静電容量式アブソリュートエンコーダ

型番:

369-411-20-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

369-411-20-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
26~50
防水機能
測定データ出力端子 有無
コードNo・符号・パーツNo
PDM-30QMX
最小表示量
0.001mm
測定範囲
0~30mm
測定子直径
20mm
最大許容誤差JMPE(μm)
±4
最大許容誤差
±4μm
平行度
4μm
平面度
1μm
仕様
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
電源
ボタン形酸化銀電池SR44 1個 標準付属(動作確認用)
電池寿命
通常の使用状態で約5年
位置検出方式
静電容量式アブソリュートエンコーダ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数
型番
369-411-20-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,525
( 76,478 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します
・スピンドルは直進式
・歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール
・定圧装置付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

369シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ PDM-QMXの型番369-411-20-KOUSEIのページです。 型番369-411-20-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
369シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ PDM-QMXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
369シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ PDM-QMX
デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
342シリーズ クリンプハイトマイクロメータ CHM-QMX
直進式デジマチックミクロンマイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格69,52555,21548,82573,06250,44537,035 -
通常出荷日23日目26日目26日目2日目26日目23日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)26~5016~2516~25~1516~2551~100
防水機能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト