ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

接続コード L9790

通常単価(税別)
13,97312,983
税込単価
15,37014,281
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:21日目

メモリハイコーダ用電圧入力ケーブル。【特長】・最大600Vまで入力可能・柔軟性に富んだ細径Φ4.1mm...

詳細を確認

型番:

L9790
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L9790の仕様・寸法情報

商品区分
テストリード・プローブ関連
種類詳細
接続コード

型番リスト

表示件数
型番
L9790
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,97312,983
( 14,281 )
21日目

詳細情報

基本情報

メモリハイコーダ用電圧入力ケーブル。
【特長】
・最大600Vまで入力可能
・柔軟性に富んだ細径Φ4.1mmケーブル、1.8m

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接続コード L9790の型番L9790のページです。 型番L9790に関する仕様情報を記載しております。
接続コード L9790のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接続コード L9790
接続コード L9197
接続コード(低圧用) L9198
出力コード L9095
100:1プローブ 9666
SDメモリカード2GB Z4001
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機
通常価格13,97317,24410,4357,76941,68420,122
通常出荷日21日目21日目21日目21日目6日目6日目
商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連その他関連部品
種類詳細接続コード接続コード接続コード出力コードプローブSDメモリカード

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト