ツール用品技術窓口
菊水電子工業
コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ
菊水電子工業
通常価格(税別):133333円~
通常出荷日:2日目 ~
長野計器
小形デジタル圧力計 GC31
長野計器
通常価格(税別):22375円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
通常価格(税別):14580円~
通常出荷日:在庫品1日目
エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):27651円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目
菊水電子工業
コンパクト直流安定化電源(CVCC) PMX-Aシリーズ
菊水電子工業
通常価格(税別):53847円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
デジタル微差圧計 GC62
長野計器
通常価格(税別):39876円~
通常出荷日:1日目 ~
イマダ
普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ
通常価格(税別):64385円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
通常価格(税別):7000円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
メモリハイコーダ用プローブ、最大入力電圧5kV peak(1MHz以下)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

サトーパーツ
チップジャック TJ-560シリーズ
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
ワニ口クリップケーブル(1A)
4.3通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):320円

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):255円

サトーパーツ
パワークリップ C-100・C-100-Hシリーズ
4.5通常価格(税別):406円~

ミスミ
φ4mm低背型バナナソケット 6A(RoHS対応品)
4.8通常価格(税別):273円~