ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

10:1プローブ 9665

通常単価(税別)
34,50033,461
税込単価
37,95036,807
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

メモリハイコーダ用プローブ、最大入力電圧1kV rms(500kHz以下)。

型番:

9665
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9665の仕様・寸法情報

商品区分
テストリード・プローブ関連
種類詳細
プローブ

型番リスト

表示件数
型番
9665
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,50033,461
( 36,807 )
6日目

詳細情報

基本情報

メモリハイコーダ用プローブ、最大入力電圧1kV rms(500kHz以下)。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10:1プローブ 9665の型番9665のページです。 型番9665に関する仕様情報を記載しております。
10:1プローブ 9665のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10:1プローブ 9665
100:1プローブ 9666
SDメモリカード2GB Z4001
ピン形リード 9770
ディスプレイユニット CM7290
ピン形リード 9771
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機
通常価格34,50041,68420,12241,68436,55558,927
通常出荷日6日目6日目6日目6日目21日目6日目
商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連その他関連部品テストリード・プローブ関連その他関連部品テストリード・プローブ関連
種類詳細プローブプローブSDメモリカードピン形リードディスプレイユニットピン形リード

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト